Kontakt
Feedback

Prozesslösungen

Zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessmesstechnik

Abhängig vom jeweiligen Produktionsverfahren unterscheiden sich industrielle Prozesse und Anlagen und damit Messaufgaben und prozessbedingte Anforderungen erheblich voneinander. SICK liefert Lösungen und Komplettsysteme, die auf umfassender Erfahrung in der Prozessmesstechnik basieren.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Simultane Prozessüberwachung von bis zu 6 Messkomponenten
  • Simultane Messung von bis zu 6 Komponenten plus O2
  • Messgasflussüberwachung und Messgasdruckerfassung
  • Temperatur der Systemkomponenten bis 200 °C
  • Automatische Messstellenumschaltung für bis zu 3 Messstellen (optional)
  • Automatische Justage am Null- und Referenzpunkt
  • Integrierte Justiereinrichtung ohne Prüfgas (optional)
  • Erweitere Bedienung über PC und Software SOPAS ET
  • Flexibles I/O-Modulsystem
Jetzt vergleichen
Auswählen
Stopp dem korrosiven Kesselwandfraß
  • Bis zu 40 Sonden mit je einem CO- und O2-Sensor zur direkten Montage an der Kesselwand
  • Bis zu 40 Anschlusseinheiten für Druckluft, Energieversorgung und Datenbus
  • Eine Mastereinheit mit Feldbusschnittstelle (Modbus) zur Leittechnik
  • Software MEPA-GM960 zur grafischen Darstellung der Messwerte, Prozesssteuerung, Datenspeicherung und -kommunikation
Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 2 von 2

Nach oben