Zubehör
Adapter

Adapterkit microScan3 – PROFINET M12 auf Push-Pull
2105495
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieSonstige Adapter
      LieferumfangAdapterleitung M12, A-codiert, auf AIDA Power-Push-Pull-Stecker, Adapterleitung M12, D-codiert, auf AIDA RJ45-Push-Pull-Stecker, Gender Changer Han® Push-Pull RJ45, Gender Changer Han® Push-Pull Power L
      BeschreibungZum Anschluss der microScan3 – PROFINET M12-Varianten auf Push-Pull