Zubehör
Adapter

Adapter
2072514
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieSonstige Adapter
      Anschlussart Kopf AStecker, D-Sub-HD, 15-polig, gerade
      Anschlussart Kopf BDose, D-Sub-HD, 15-polig, gerade
      SignalartRS-422, RS-485
      Anzahl Steckplätze1
      BeschreibungDer Adapter passt den CLV62x an das bisherige elektrische Anschlussschema des CLV41x an