Zubehör
Adapter

Adapter FGS/deTec4
2079349
Stück
Kurzlink kopieren
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ECl@ss 12.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieSonstige Adapter
      Anschlussart Kopf ADose, Klemmleiste, 7-polig, gerade
      Anschlussart Kopf BStecker, M12, 5-polig, gerade
      Bemessungsspannung≤ 60 V
      Strombelastbarkeit4 A
      Betriebstemperatur–25 °C ... +70 °C
      SchutzartIP65 (EN 60529)
      BeschreibungAdapter zum Anschluss eines deTec4 Core Senders oder Empfängers (Stecker M12, 5-polig) an vorhandenen FGS-Anschlussraum