Der Colour Vision Sensor CVS1 Easy erkennt im Unterschied zu konventionellen Farbsensoren Farben auf große Entfernungen und in einem weiten Sichtfeld. Dabei verwendet er eine frei einstellbare minimale Pixelsumme der erlernten Farbe für die Bewertung von Objekten als Gutteil oder Schlechtteil. Das Farbdisplay und die integrierte Tastatur unterstützen die schnelle und einfache Integration in Ihre Applikation. Mit nur wenigen Parametern ist der Sensor leicht an verschiedene Applikationsanforderungen angepasst.
Für Applikationen der Echtfarbensortierung ist der
CVS2 die richtige Wahl.
Das kompakte und robuste IP67-Gehäuse verzichtet ganz auf die Verwendung von Glas und ermöglicht damit den Einsatz des CVS1 Easy auch in rauer Industrieumgebung.