|
|
 |
Text in picture: Hochgeschwindigkeits-3D mit Ranger – Das schnellste 3D-System auf dem Markt! Ranger misst 3D-Eigenschaften mit bisher nicht erreichter Geschwindigkeit. Dabei erzeugt die Kamera einen kompletten Datensatz des gemessenen Objektes. Durch das Einbeziehen der dritten Dimension werden Höhen- und Konturdaten gewonnen, die für die korrekte Klassifizierung von realen Objekten von entscheidender Bedeutung sind. Ranger ist die Schlüsselkomponente in vielen marktführenden Prüfanlagen für die Elektronik-, Halbleiter-, Holz-, Roboter-Vision-, Kunststoff-, Gummi- und Lebensmittelindustrie. |
Schnellstes 3D-System auf dem Markt!
Ranger nimmt bis zu 35.000 Profile/s auf, jeweils mit bis zu 1.536 hochpräzisen 3D-Koordinaten. Das bedeutet mehr als 45 Millionen 3D-Punkte pro Sekunde!
Bildvorverarbeitung in der Kamera
Die vollständige Berechnung der 3D-Koordinaten erfolgt direkt auf dem Kamerachip und nicht erst in der Nachverarbeitung auf dem PC. Die 3D-Daten werden über die integrierte CameraLink- oder Gigabit-Ethernet-Schnittstelle an einen Standard-PC übergeben. Dadurch entfällt der Bedarf an teuren Prozessoren im PC und das System ist schneller.
Problemlose Integration
Die 3D-Daten werden im PC-Speicher in der üblichen Form als Grauwertprofile dargestellt, nur dass die Grauwerte dabei die Objekthöhe und nicht die Objekthelligkeit repräsentieren. Dadurch können Sie die Daten mit Ihrer eigenen oder einer handelsüblichen Bildverarbeitungssoftware auswerten.
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Maximale Leistung – ganz ohne Hochleistungs-Bildverarbeitungsprozessoren! Problemlose Integration über 2D-Bildverarbeitungssoftware für die schnelle Entwicklung wettbewerbsfähiger Lösungen, sowohl aus Leistungs- als auch aus Kostensicht!.
Technische Daten Ranger C
Hochgeschwindigkeits-3D und MultiScan Camera mit CameraLink-Schnittstelle. Bis zu 30.000 Profile/s im 3D-Modus. Mehrere 3D-Algorithmen und MultiScan-Komponenten erhältlich. Konfigurierbar über Softwareparameter. I/O- und Encodereingänge auf TTL-Basis.
Ranger E
Hochgeschwindigkeits-3D und MultiScan Camera mit Gigabit-Ethernet-Schnittstelle. Bis zu 35.000 Profile/s im 3D-Modus. Mehrere 3D-Algorithmen und MultiScan-Komponenten erhältlich. Konfigurierbar über Softwareparameter. I/O (24 V) und RS 422 (TTL) für Encodereingang.
Ranger D
Reine 3D Camera mit Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit mittlerer Leistung von 1.000 Profilen/s. Verwendet hochpräzisen 3D-Algorithmus mit wenigen Parametern. Keine MultiScan-Funktionalität. I/O (24 V) und RS 422 (TTL) für Encodereingang.
Leistung: Bis zu 35.000 3D-Profile/s
Schnittstelle: CameraLink bzw. Gigabit-Ethernet
Entwicklungsumgebung: C++ (VS .NET 2003) oder C (VS .NET 2003, VS6) für alle Kameras
Konfigurationssoftware: Ranger Studio (für Windows XP Professional)
Datensynchronisierung: Freilaufend, Sensortriggerung, encodergesteuert für alle Kameras
Kameraabmessungen (L × H × B): 110 × 50 × 50 mm oder 125 × 52 × 52 mm
Spannungsversorgung: 24 V DC
Optionen: IR-Filter zur Ausblendung unerwünschter Spektralanteile bei mehreren Lichtquellen
|
|
 |