Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Technologies > idpro
Print
Hem>Produkter>Technologies>idpro
3 tekniker, samma gränssnitt
Produkter med IDpro-teknik

SICK IDpro – läser allt 

Satsa på en långsiktig lösning
Automatisk identifiering domineras i dag av tre tekniker: streckkod, 2D-kod och RFID. Metoderna kompletterar varandra och behöver ofta förekomma sida vid sida. SICKs nya teknikplattform IDpro är en integrerad helhetslösning med gemensamt gränssnitt, som låter dig som användare välja den lämpligaste identifieringstekniken för varje enskild applikation. Streckkodläsarna, 2D-läsarna och RFID-läsarna med IDpro har samma mjukvara, funktionsknappar, LED-indikatorer, anslutning och fästen. De kan kopplas direkt till Ethernet utan extra gateway. Enheterna kan enkelt bytas ut mot varandra, om förutsättningarna förändras. Genom att SICK satsar på alla tekniker för automatisk identifiering kan vi alltid rekommendera dig den bästa lösningen.

IDpro - några exempel 

Identifiering av inkjet-skrivna koder på paket med IDpro-läsarem CLV6xx
Distribution av brev och paket
identifiering av kretskort i IDpro-scannern LECTOR®62x
Elektroniktillverkning
Identifiering av streckkoder på sidan av paketet med IDpro-läsaren CLV6xx
Distribution av brev och paket
Button to start the search