|
|

Page Header
SICK erbjuder en rad tillbehör för kompletta visionlösningar
För att kunna göra en korrekt analys behöver man ha rätt belysning. Varierande omgivningsbelysning kräver olika typer av ljus. Belysningsmodellerna finns i olika färger och storlekar.
En IP67 lasermodul för 3D applikationer i laserklasserna 2M och 3B finns så som även en 35 mW laser för Ranger kameran.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
Belysningar
|
- Vitt, grönt, blått och rött ljus beroende på omgivning och inspektionsuppgift
- IR-ljus för att eliminera ytmönster eller färg
- Avlånga-, ring-, fyrkantiga-, punkt-, lågvinkel, dark field-, dome-, eller axiella –belysningar
- IP klassning från IP20 till IP67 på vissa modeller
- Belysning med hög intensitet för att förkorta exponeringstiden
- IP67 lasermoduler för 3D-tillämpningar i 2M och 3B laserklass.
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Optics
|
- High quality lenses from 8 up to 75 mm to support different focal distances and field of views
- Filters to be used to block unwanted wavelengths to reach the sensor
- Protective hood for the optics to get a IP65 camera solution
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Electronics and mechanics
|
- Calibration objects to align the IVC-3D camera with a robot’s coordinate system
- Frame grabber to handle high speed image acquisition data from Ranger C
- I/O modules to extend the number of digital input and output signals
- Specially designed brackets to enable quick and easy installations
- Standard or high flex cables in different lengths and IP rating
with connectors for power and communication
- Power supplies for cameras and lights
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|