|
Produkt |
Modell |
Antal tvångsförda N/ C kontakter / N/ O kontakter |
Kapslingsmaterial |
Anslutningstyp |
Max. linlängd |
Kapslingsgraden |
|
ES21
|
Nödstoppstryckknapp |
1/0
1/1
2/0
2/1 |
Plast |
Kabelgenomföring
2 x M20 |
-
|
IP 65 |
|
i110RP |
Draglineströmbrytare |
2/2
3/1 |
Metall |
Kabelgenomföring
1 x M20 |
30 m |
IP 66 |
|
i150RP |
Draglineströmbrytare |
2/2
3/1 |
Metall |
Kabelgenomföring
3 x M20 |
75 m |
IP 65 |
|
E100 |
Enabling switch |
2/2 |
Plast |
Kabel
5 m,10 m,25 m |
-
|
IP 65
IP 67 |
|