Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Safety Switches
Print
Hem>Produkter>Produkter>Safety Switches
safetyPLUS
All about the safety of your machinery

Elektromekaniska säkerhetsbrytare 

 

Säkert utrustade för samtliga fall

SICKs säkerhetsbrytare tål tuffa förhållanden såsom stötar och vibrationer. Att de kan öppna, stänga och låsa garanteras över en lång livslängd.
SICK säkerhetsbrytare finns både i plast eller metall.

Produkten serien 

                                             Produkt                             

Antal tvångsförda N / C kontakt / och N / O kontakter

Kapslingsmaterial Typ av manöverdon Design  Max. låskraft
Nyckelbrytare med separat manöverdon          
i11S

2/1

plast separata manöverdon liten  -
i12S

 1/1

2/0

2/1

plast separata manöverdon liten  -
i16S

1/1

2/0

plast separata manöverdon kompakt  -
i17S 2/1 plast separata manöverdon kompakt  -
i18S AS-i 2/0 plast separata manöverdon kompakt  -
i110S

2/2

3/1

metall separata manöverdon enligt EN 50041  -
Låsbara nyckelbrytare            
i10 Lock

2/0 + 1/11)

2/0 + 2/01)

2/1 + 1/01)

plast separata manöverdon smal 1200 N
i10 Lock AS-i 2/0 + 2/01) plast separata manöverdon smal 1200 N
i14 Lock

2/1

3/0

plast separata manöverdon liten 1200 N
i15 Lock

1/0 + 1/11)

1/0 + 2/01)

plast separata manöverdon liten 1500 N
i110 Lock

2/0 + 2/11)

plast separata manöverdon smal 2500 N
i200 Lock

1/1 + 2/11)

2/0 + 2/11)

plast separata manöverdon kompakt 1500 N
Positionsbrytare

           
i10P 2/1 plast rulle enligt EN 50047  -
i10R 2/1 plast vrid enligt EN 50047  -
i110P

1/1

2/2

3/1

metall rulle enligt EN 50041  -
i110R

1/1

2/2

3/1

metall vrid enligt EN 50041 -
Gångjärnsbrytare
i10H

1/1

2/1

plast fast enligt EN 50047 -
i110H 2/1 metall hålaxel robust -

 

1) Number of N/C and N/O contacts for solenoid monitoring + number of N/C and N/O contacts for door monitoring

Button to start the search