|
|

Page Header
Enkla, lättanvända kontrollenheter
När du vill ansluta skydd på ett enklare sätt änmed konventionell reläteknik. Med säkra kontrollenheter kan komplexa säkerhetsapplikationer lösas både snabbt och enkelt.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
Flexi Classic
|
Säker kontrollenhet - enkel och lättanvänd
- Enkel konfigurerbar via skruvmejsel
- Kan byggas ut
- Färdiga funktionsmoduler
- Logiska funktioner (AND/OR/Muting/Bypass/Reset/EDM)
- Nätverksdiagnostik via gateway
- Kan integreras med alla standardiserade bussystem
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Flexi Soft
|
Programmerbar säker kontrollenhet
- Konfigurerbar via PC
- Kan byggas ut från 12 till 144 in- och utgångar
- Programmeras med hjälp av färdiga funktionsblock
- Kan integreras med alla standardiserade bussystem
- Nätverksdiagnostik via gateway
- Fri mjukvara: Flexi Soft Designer
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
|
- Configurable with application blocks
- Online diagnostics
- Communication interface for intelligent SICK safety sensors
- Free Software tool: CDS
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
UE4457 - säkerhetskontrollenhet
|
- Decentraliserad enhet i robust IP67-kapsling
- För fristående användning eller i säkra nätverk
- En standard-PLC kan direkt sätta utgångarna på enheten med "Safety Enable"
- Snabb och konsekvent responstid (<8 ms) även i ett nätverk, tack vare "Fast Shut off" funktionen
- Gratis konfigurationsmjukvara: CDS
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
UE4470 - flexibel säkerhetskontrollenhet
|
Programmerbar med funktionsblock
Kan byggas ut decentraliserat
För fristående användning eller i ett nätverk
Online diagnostik
Gratis konfigurationsmjukvara: EasySCT
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|