|
|

Page Header
Den lysande idén för fluorescerande material
Luminiscens sensorer känner av synliga och icke-synliga märken som lyser upp när du använder ultraviolett (UV) ljus. Fluorescerande material och märken detekteras oberoende av mönster, färger eller yta oavsett material. Luminiscens sensorer avger UV-ljus med en våglängd på ca 375 nm. Fluorescerande ämnen omvandlar UV-ljus till långvågigt ljus, som sedan tas emot och utvärderas av luminiscens sensorn.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
LUT9
|
Den nya standarden för högpresterande luminiscerande sensorer
- Enkel teach-in
- Känselavstånd upp till 250 mm
- Version med IO Link
- Stapeldiagramsdisplay ger information om luminiscens intensiteten
- Hög hastighet (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), hög upplösning (500 Hz) varianter
- Ytterligare optiska filter går att beställa som undertrycker bakgrundens luminiscens
- Fiberoptisk kabel (med 20mm lins)
- Digital och analog utgång
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LUT8
|
För universiell användning med enkel inställning
- Metallhus
- Enkel känslighetsjustering i 8 steg
- Stapeldiagramsdisplay ger information om luminiscens intensiteten
- Möjlighet att byta objektiv för längre känselavstånd
- Ytterligare optiska filter går att beställa som undertrycker bakgrundens luminiscens
- Fiberoptisk kabel (med 20 mm lins)
- Digital och analog utgång
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LUT3-6
|
Lösningen för standardapplikationer
- Metallhus
- Känselavstånd: 10, 20 eller 50 mm
- Möjlighet att byta objektiv för längre känselavstånd
- UV LED, 375 nm
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LUT1
|
Kompakt luminiscens sensor för långa avstånd
- Känselavstånd upp till 150 mm
- Sändare LED UV (375 nm) eller blå (480 nm)
- Snabb kopplingshastighet 600/ s eller 6.000/ s
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LUT2-2
|
Hög prestanda i miniformat
- Liten och kompakt hus
- Hög systemkänslighet
- Statisk teach-in på märket eller bakgrunden
- Snabb kopplingshastighet 500/ s eller 2000/ s
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|