Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Registrering sensorer
Print
Hem>Produkter>Produkter>Registrering sensorer

Gaffelgivare 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

SICK.s gaffelgivare, fler modeller med flera funktioner

Gaffelgivare som använder den envägsavkännande principen kombinerar sändare/mottagare i ett enda hus. Som en följd av detta är anpassningen inte längre tidskrävande. Även mycket små skillnader i bakgrundsdämpning  detekteras tack vare fokuserad ljusfläck och hög noggrannhet. Det breda utbudet av gaffel-bredder, enkel installation och hög immunitet mot omgivande ljus är några av de många fördelar som SICK gaffelgivare kan erbjuda

Tillämpningarna är många med bl.a att detektera etiketter eller objekt på tranportörer, se WFM.

 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFS 

  • Slimmad design möjliggör en flexibel montering nära etikettbehållaren, och garanterar högre noggrannhet i processen
  • Kompakt kapsling ger platsbesparande installation
  • Användarvänlig inställning ger enkel och snabb uppstart
  • Korta och snabba svarstider möjliggör exakt identifiering - även vid höga banhastigheter
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

UF 

  • Det självklara valet för att känna av transparenta etiketter
  • Detektering genomskinliga, ogenomskinliga eller tryckta etiketter
  • Etiketter i foliematerial är inga problem att detektera
  • Snabb svarstid på 300 micro
  • Liten, robust med industristandard

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFnext 

Vad är nästa steg för höghastighets-applikationer-WF next

  • Infraröd ljuskälla
  • Justering via teach-in eller manuellt via + / - knapparna
  • Ljus / mörk kopplingsutgång
  • PNP och NPN 
  • Snabb svarstid (max 100 micro)
  • 21 olika modeller med olika gaffel bredder och djup
  • Robust metallhus IP65
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFL 

    Exakt detektion av små objekt med WFL gaffelgivare

  • Mycket exakt laserstråle ( klass 1 laser )
  • Hög switchfrekvens på 10 kHz
  • Minsta detekterbara objekt storlek på 0,05 mm
  • Enkel och exakt justering via teach-in eller manuellt via + / - knapparna
  • Ljus / mörk kopplingsutgång
  • PNP och NPN 
  • 21 olika modeller med olika gaffel bredder och djup
  • Robust metallhus IP65
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFM 

    WFM gaffelgivare - koppla in och kom igång

  • Enkel installation  
  • Väl synligt rött ljus 
  • 360 ° signalstyrkeindikator
  • 5 gaffelstorlekar :
    maximum djup 120mm
    maximum bredd 180mm
  • Robust metallhus IP67
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Hitta produkter och applikationer
Button to start the search