|
|

Page Header
SICK - Pionjären inom kontrastkännande sensorer i över 60 år
Kontrastsensorer används främst inom förpackningsindustrin / tryckpressar för påvisande av tryckmärken. SICK.s produktportfölj av KT, kontrastsensorer känner även av de minsta kontraster i höga hastigheter, exempelvis tryckmärken på folier eller på olika förpackningar.
De upptäcker minsta gråskalevariation mellan märket och bakgrunden på matta, blanka eller genomskinliga ytor. Ett brett utbud av varianter med olika upplösning av kontrasten, samt även teach-in versioner är tillgängliga för att möta kundens specifika krav på lösningar.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
KT10-2
|
Industrins val av sensor, hög hastighet och precision
- Mycket låg jitternivå ( <10 micro )
- Mycket exakt ljusfläck för enkel inställning
- Bästa kontrastupplösning tack vare RGB LED-teknik
- Två utbytbara/valbara placeringar av ljuskällan på huset
- Fem lagringsbanker för dina inställningar
- Automatisk driftkorrigering
- Extremt snabb switchfrekvens på hela 25 kHz
- Lätt att läsa av displayen på stapeldiagrammet
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
KT8
|
Kontrastsensor med laser och CAN-kommunikation
- Laser-versionen erbjuder avkänningsavstånd på 30 mm upp till 800 mm
- Mycket liten och exakt laserljus med mycket liten ljusfläck ( laserklass II )
- Snabb switchfrekvens på hela 17 kHz
- Detekteringens tillförlitlighet visas enkelt genom stapeldiagrammets display
- CAN-gränssnitt för parameter set-up, diagnostik och olika funktionsval
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
KT5-2
|
Kontrastsensor med robust metallhus
- Bästa kontrastupplösning tack vare RGB LED-teknik
- Intuitivt 10-segments display indikerar tillförlitligheten
- Dynamisk alt statisk teach-in eller manuell potentiometer funktion
- Switchfrekvens på 10 kHz
- Automatisk glansjustering för mycket reflekterande material
- Olika avkänningsavstånd och valbara placeringar av ljuskällan
- M12-kontakt kan roteras 180-grader
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
KT6-2
|
Hög prestanda med metallhus för intelligent kontrastavkänning
- 3-färgers RGB LED-teknik
- 2-punkters teach-in ( tryckmärket och bakgrund )
- Metallhus
- Automatisk glansjustering för mycket reflekterande material
- 10 mm känselavstånd
- Valbara placeringar av ljuskällan
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
KT3
|
Högpresterande kontrast sensorer i ett kompakt hölje
- Mycket kompakt hus
- RGB 3-färgsteknik
- Laser-version med långt känselavstånd
- Enkel teach-in (när maskinen är avstängd alt. under drift)
- Integrerad hysteres för högglansiga objekt
- 10 kHz switchfrekvens
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
KT2
|
Kontrast de mest krävande, metallhölje
- Liten ljusfläck
- Mycket robust metallhus
- Rött eller grönt LED ljus finns
- Känsligheten kan justeras via potentiometer
- Ljus eller mörkaktiv funktion kan väljas
- Switchfrekvens på 10 kHz
- Två utgångar (NPN och PNP) i en och samma enhet
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
KT1M
|
Enkel – mycket kompakt – enastående
- För att upptäcka enkla kontrastskillnader som svarta märken på ljusa bakgrunder
- Liten, cylindriskt hus med monteringstillbehör
- NPN och PNP varianter finns
- Ljus eller mörkaktiv funktion kan väljas
- Känslighetsinställningen kan justeras via potentiometer
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|