|
Produkt |
Typ enligt EN 61496 |
Prestanda nivå enligt EN ISO 13849 |
Avsökningsområde(m) |
Omgivande temperatur (°C) |
Utförande |
Konstruktions storlek (mm) |
Uppvärmt frontglas |
|
L4000 Systems
|
Typ 4 |
PL e |
0 ... 5 0 ... 10 0 ... 60 |
–20 ... +55 |
cylindriska |
M18x108, M18x98, M30x100 |
ingen |
|
L4000/L41
|
Typ 4 |
PL e |
0 ... 5 0 ... 10 0 ... 60 |
–40 ... +55 |
cylindriska |
M18x108, M18x98, M30x100 |
ingen |
|
WSU/WEU26-3
|
Typ 4 |
PL e |
0.5 ... 20 15 ... 70 |
–25 ... +55 |
rektangulär |
156x50x116 |
ja |
|
L2000/L21
|
Typ 2 |
PL c |
0 ... 5 0 ... 16 0 ... 60 |
–40 ... +55 |
cylindriska |
M18x108, M18x98, M30x100 |
ingen |
|
L2000/L27
|
Typ 2 |
PL c |
0...25/35 |
–40 ... +60 |
rektangulär |
80.6x24.6x54 |
ja |
| L2000/L28 |
Typ 2 |
PL c |
0...12/18 |
–40 ... +60 |
rektangulär |
75.5x17.6x33.5 |
ingen |
|