En ljusridå används för att skydda människor vid farliga miljöer inom industrin. Beroende på hur riskfylld en situation bedöms eller hur ljusridån placeras i förhållande till maskinens farliga rörelse kan ni välja att använda ljusridåer med så täta strålar så att de reagerar på fingrar eller något mindre täta strålar så att de känner av händer. Andra ljusridåer defineras som instegsskydd. De placeras längre från den farliga maskinrörelsen och reagerar på om en person stiger in i den farliga zonen.
SICKs program av ljusridåer är omfattande. Populära, valbara funktioner är återställning, övervakning av externa enheter, fast/flytande avbländning, taktkörningsfunktion, seriekoppling, förbikoppling och valfritt driftssätt. I utbudet finns även varianter för ATEX. Det innebär att ni kan använda dessa i zon 2 och 22 (se modell C4000 ATEX II cat 3G/3D).
Produkt
Typ enligt IEC 61496
Upplösning (mm)
Avsökningsområde(m)
Förbikoppling
Avbländning / minskat upplösning
Typ 4
PL e
C4000 Advanced
14/20/30/40
0 ... 8
0 ... 19
ja1)
ja
C4000 Standard
ingen
M4000 Advanced Curtain
14/30
0 ... 6 / 0 ... 19
ja2)
C4000 Micro
0 ... 2.5 / 1 ... 5
0 ... 6
C4000 Micro in IP67 Housing
0 ... 1.8 / 1 ... 4
0 ... 4.5
Type 4
0 ... 1.83) / 1 ... 4
C4000 Basic Plus
C4000 Basic
C4000 Eco
C4000 Entry/Exit
20
0.5 ... 19
ja5)
ja4)
C4000 Palletizer
30/40
0.5 ... 6
ja7)
C2000 Standard
Typ 2
20/30/40
0 ... 6 / 2.5 ... 19
C2000 Standard in IP67 Housing
30
0 ... 4.5 / 2.5 ... 14.5
C2000 RES/EDM
C2000 Cascadable
C2000 Eco
1) Med Flexi Classic eller Flexi Soft
2) Med UE403
3) Att få på begäran4) Ingen minskad upplösning5) Förbikoppling alternativ: självlärande dynamisk avbländning
6) Var uppmärksam på optiska egenskaper!
7) Varierar mellan de olika modellerna