Flerstråliga ljusbommar består av en sändareenhet och en mottagarenhet eller en sändare/mottagareenhet på den aktiva sidan och en eller flera speglar på den passiva sidan. Om en eller flera ljusstrålar bryts faller utgångarna som i sin tur stoppar den farliga delen av maskinen.
Produkt Typ enligt IEC 61496 Performance Level enligt EN ISO 13849 Antal strålar resp. resolution Räckvidd (m) Aktiva / passiva system Muting M4000 Advanced / UE403 Typ 4 PL e 2 ... 8 0.5 ... 70 nej ja1) M4000 Advanced A/P / UE403 Typ 4 PL e 2 / 42) 0.5 ... 7.5 / 4.5 ja ja1) M4000 Standard Typ 4 PL e 2 ... 8 0.5 ... 70 nej nej M4000 Standard A/P Typ 4 PL e 2 / 42) 0.5 ... 7.5 / 4.5 ja nej M4000 Area Typ 4 PL e 60 mm 80 mm 0.5 ... 19 0.5 ... 70 nej nej M2000 Standard Typ 2 PL d4) 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 nej ja3) M2000 Standard in IP67 Housing Typ 2 PL d4) 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 nej ja3) M2000 RES/EDM Typ 2 PL d4) 2 ... 9 2 ... 4 0 ... 25 0 ... 70 nej ja3) M2000 Cascadable Typ 2 PL d4) 2 ... 9 0 ... 25 nej ja3) M2000-A/P Standard Typ 2 PL d4) 12) 0 ... 6 ja ja3) M2000-A/P RES/EDM Typ 2 PL d4) 12) 0 ... 6 ja ja3)
Produkt
Typ enligt IEC 61496
Antal strålar resp. resolution
Räckvidd (m)
Aktiva / passiva system
Muting
M4000 Advanced / UE403
Typ 4
2 ... 8
0.5 ... 70
nej
ja1)
M4000 Advanced A/P / UE403
2 / 42)
0.5 ... 7.5 / 4.5
ja
M4000 Standard
M4000 Standard A/P
M4000 Area
60 mm
80 mm
0.5 ... 19
M2000 Standard
Typ 2
2 ... 9
2 ... 4
0 ... 25
0 ... 70
ja3)
M2000 Standard in IP67 Housing
M2000 RES/EDM
M2000 Cascadable
M2000-A/P Standard
12)
0 ... 6
M2000-A/P RES/EDM
1) Muting med UE403
2) Passiv sida använder spegel
3) Muting med utvärderingsenhet LE20 Muting / med intrfacet Flexi Classic
4) Var uppmärksam på optiska egenskaper!