Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Laser Measurement Systems
Print
Hem>Produkter>Produkter>Laser Measurement Systems

Mätande laserscanners för utomhusbruk 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Det är inte alltid som en automatisk identifiering handlar om att få svar på frågan "Vem är du?”, utan ibland vill du även veta ”Hur ser du ut?” SICKs mätande laserscanners kan ge svaret på denna fråga. En vanlig applikation är att fastställa vilken form en pall har och hur den är lastad. En annan att mäta höjden på ett fordon innan det åker in i en tunnel eller att klassificera ett fordon innan det åker förbi en vägtull. Men SICKs mätande laserscanners kan ni också övervaka områden för intrång.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

Product groups 

 

LMS111 

  • Liten, lätt och kostnadseffektiv
  • Ger mätdata i realtid via Ethernet-gränssnitt
  • Antal utgångar kan utökas via en extern CAN-modul
  • Gränssnitt för parametrisering är lätt åtkomligt från framsidan
  • Robust, industriellt utförande, IP67-kapsling
  • Integrerad utvärdering av fritt programmerbara bevakningsfält
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

LMS2xx utomhus 

  • Beröringsfri mätning även på långa avstånd
  • Bakgrund eller störningar påverkar inte mätresultatet
  • Kan användas i en stor mängd applikationer som t.ex. positionsbestämning, navigering eller för intrångsövervakning.
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

LMS5XX utomhus 

  • Kraftfull och kompakt laserscanner med en räckvidd upp till 65 meter utomhus 
  • 249 graders synfält
  • Klarar mycket dåliga väderförhållanden, såsom regn, dimma och snö
  • IP67-kapsling med inbyggd värme
  • Låg energiförbrukning
  • Snabb signalbehandling
  • Ethernet / RSS
  • 4 ingångar, 6 utgångar 
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

 

 

LD-LRS utomhus 

  • Extremt lång räckvidd på mörka objekt, ser svart på upp till 150 m
  • Hög vinkelupplösning, 0,125°
  • Mycket tålig mot störande omgivningsljus
  • 360° synfält för scanner med IP65-kapsling, 300° för scanner med IP67-kapsling
  • Liten öppningsvinkel och divergens på laser ger noggrann mätning
  • IP67- eller IP65-kapsling
  • Upp till fyra bevakningsfält kan programmeras parallellt
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

LD-MRS 

LD-MRS 

  • Parallell mätning i 4 olika lager
  • Utmärkt för utomhusbruk tack vare multi-puls-teknik
  • Kompakt och lätt design. Mindre än en liter i volym, vikt ca 1 kg
  • Kan användas inom ett stort temperaturområde från -40°C till 70°C . Låg strömförbrukning på 8 watt vid alla temperaturer
  • Kan arbeta med spänning redan från 9 V DC
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-Peco3100 

  • Samtidig räkning av både in- och utgående personer
  • Kan täcka stor passagebredd med en enda sensor
  • Kan monteras på hög monteringshöjd
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Hide Content 
Hide Title 

 

 

Volumenmesssysteme 

Hitta produkter och applikationer
Button to start the search