|
|

Page Header
Automatisk identifiering omfattar inte endast frågan: "Vem är jag?" utan också: "Hur ser jag ut?" SICKs system för lasermätning kan svara på denna fråga. Den är till exempel relevant när man ska bestämma formen på en pall och hur den är lastad eller för att kontrollera robotar som lastar flygbagage. Vid bevakning kan SICKs mätande laserscanner användas för att bevaka och skydda ett värdefullt föremål från stöld, som till exempel tavlor och staty på musem
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
TiM3xx
|
- En av marknadens absolut minsta och lättaste scanners för mätande applikationer
- Konfigureras utan PC med hjälp av "touch and teach"
- Kostnadseffektiv
- Fältutvärdering med hjälp av intelligenta algoritmer
- Inställningar kan justeras när scannern sitter monterad
- Industrianpassad design
- Låg energikonsumtion (3 W)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
S100
|
Liten och lätt = lätt att integrera
Stort synfält, 270°
Two switching fields (S100 Standard) or 16 switching fields (S100 Professional)
Switching field range 4.5 m (10 % remission), max. 10 m (at 45 % remission)
Adjustable object resolution
CANopen gränssnitt
Konfigurationsminne i systempluggen
Klarar temperaturer från –10 °C till +50 °C
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LMS100
|
- Liten, lätt och ekonomisk mätande laserscanner
- Mätdata i realtid via Ethernet-gränssnitt
- Antal signalutgångar kan utökas via extern CAN-modul
- Gränssnittet för diagnostik är åtkomlig via separat kontakt på scannerns framsida
- Fungerar även med spänning från 10,8 V DC
- Robust hus
- Utvärdering av bevakningsområde med hjälp av intelligenta algoritmer
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LMS400
|
- Scanner för mätning med hög noggrannhet t.ex. volymmätning av en kartong.
- Mätområde från 0,7 m till 3 m
- Okänslig för omgivande störljus
- Robust konstruktion
- Hög vinkelupplösning
- Mätning av varma ytor
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LMS500
|
- Kraftfull laserscanner för mätning upp till 65 m
- Unik prestanda i tuffa miljöer såsom snö, regn och dimma, tack vare 5-punktsteknik
- IP 67, kompakt design
- Låg effektförbrukning
- Snabb intern processor
- 4 ingångar, 6 utgångar
- Synkronisering vid hopkoppling av flera scanners
- Mätdata i realtid via Ethernet-gränssnitt
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
LD-OEM inomhus
|
- Noggrann vinkelupplösning
- 360 graders synfält
- Mätdata i realtid via Ethernet-gränssnitt
- Okänslig för omgivande störljus
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
LD-LRS inomhus
|
- Lång räckvidd även mot mörka objekt, ser svart på upp till 150 meter
- Noggrann vinkelupplösning
- Okänslig för omgivande störljus
- 360 graders synfält
- Kompakt hus
- Hölje i kapslingsklass IP65
- Upp till fyra fält kan programmeras samtidigt
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
LD-PeCo inomhus
|
- Räknar personer som går in och ut samtidigt
- Klarar stora dörröppningar
- Kan monteras på hög höjd
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
NAV
|
- Information om absolut position (X, Y, alfa)
- Enkel integration via standardgränssnitt
- Exakt inställning av reflektorpositioner
- Utdata för fjärrdiagnostik
- Navigering möjlig med endast tre reflektorer
- Immun mot falska reflektioner
|
|
|
|
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK erbjuder också skräddarsydda systemlösningar
|
|
|
Volymmätning med laserscanners
|
Vill du veta mer om skräddarsydda lösningar inom volymmätning, hänvisar vi dig till våra systemlösningar.
|
|
|
|
|

Portlet 20
Den här produkten kan också vara intressant för dig:
|
|
|
Ruler E
|
Gigabit 3D för tuffa miljöer!
- 3D-vision för kvalitetskontroll i höga hastigheter
- 3D-vision för tillförlitliga resultat: Oberoende av kontrast och färg
- Få ut mer av inspektionen: 3D, gråskalor och scatter på en och samma gång
- Utvecklad för tuffa miljöer: Robust IP65-hölje och klarar drift ner till -30°C
- Lätt att integrera utan behov av extern belysning
- Fjärranalys med Gigabit Ethernet
- Hög noggrannhet för mätområden från 100 mm upp till 1,5 m
|
|
|
|
|