|
|

Page Header
SICK erbjuder givare för att mäta temperaturer i vätskor och gaser med hög noggrannhet. Enheterna kan anpassas optimalt efter era behov genom att temperaturgivarna finns i många olika längder och att de mekaniskt är mycket flexibla. SICK har två typer av temperaturgivare. Den ena monteras direkt i tanken. Den andra monteras i en hylsa som i sin tur är fast monterad i tanken. Då kommer ni ifrån att ni måste tömma tanken på mediet om ni behöver byta givaren.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
TBS temperaturgivare
|
- Stor display
- Individuellt programmerbara transistorutgångar PNP eller NPN
- Rund kontakt M12 flerpolig
- Mätområden -20 ° C ... 80 ° C och -20 ° C ... 120 ° C
- Pt1000 givare, noggrannhet klass A (IEC 60751)
- Olika stavlängder och processanslutningar
- Utsatta delar tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål 1,4571
- Kapslingsklass IP 65 och IP 67
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
Välbeprövad temperaturmätare - TBT
|
- Pt100 element, noggrannhet enligt klass A, IEC 60751
- Mätområde –50 °C … +150 °C och –50 °C … +250 °C
- Vätskeberörda delar är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571
- Stort utbud av olika mekaniska utföranden och längder
- Pt100, 4-trådig eller 4 mA … 20 mA, 2-trådig
- Kabelgenomföring M16 x 1.5
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
TCT – kompakt, tålig och noggrann temperaturmätare
|
- Pt100 element, noggrannhet enligt klass A, IEC 60751
- Mätområde –50 °C … +150 °C och –50 °C … +250 °C
- Vätskeberörda delar är tillverkade av
- korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571
- Stort utbud av olika mekaniska utföranden och längder, även tillgänglig med thermowell
- Pt100, 4-trådig eller 4 mA … 20 mA, 2-trådig
- Cylinderformad kontakt, M12 x 1 (IP67) eller L-kontakt enligt DIN EN 175301-803 A (IP65)
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
Effektiv och utrymmessnål temperaturmätning - temperaturgivaren TSP
|
- Platinaelement, Pt100 eller Pt1000, 2-trådig, noggrannhet enligt klass B, IEC 60751
- Mätområde –30 °C … +130 °C
- Stort utbud av olika mekaniska utföranden och längder
- Vätskeberörda delar är tillverkade av rostfritt stål 1.4305
- Cylinderformad kontakt, M12 x 1 (IP 67
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|