|
|

Page Header
Med hjälp av SICKs tryckgivare kan ni mäta och övervaka tryck i vätskor och gaser. Tryckväktarna PBS och PBT är väl lämpade för industriella applikationer som till exempel hydrauliska och pneumatiska system, för tryckstyrsystem och för pumpar och kompressorer. SICKs tryckgivare är kända för att vara lätta att använda, robusta och för att de håller en hög kvalitet. De har kompakta mått och ett övertygande relation mellan pris och prestanda.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
PBS universell tryckvakt med IO-Link
|
Den elektroniska Tryckvakten PBS är avsedd för övervakning och mätning av tryck i flytande och gasformiga medier. Det är en tryckvakt, givare och indikering i en och samma enhet. I sin standard konfiguration har den två brytpunkter. Dessutom finns konfigurationer tillgängliga med en eller två brytpunkter och en analog utsignal. Den enkla inställningarna med tre stora knappar och den integrerade displayen är enligt rekommendation 24574-1 av det tyska VDMA.
Displayen och den elektriska kontakten kan roteras på processanslutningen och mot varandra för att möjliggöra väl synlig displayposition och ren kabeldragning. PBS har ett cirkulärt svetsat rostfritt membran. Det är därför väl lämpad för flera olika korrosiva medier. En stor variation av processanslutningar finns som standard.
- Kompakt och robust design.
- Vridbara kapslingar för flexibel installation.
- Säker och enkelt idrifttagande med tre stora knappar och väl läsbar display
- Brett användningsområde.
- Motståndskraftig mot korrosiva media genom hermetiskt tillslutna rostfria stålmembran.
- Minskade kostnader genom IO-Link.
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
PBT - tryckgivare
|
Universell elektronisk tryckgivare som används i industriella tillämpningar för tryckmätning av flytande och gasformiga medier med en utmärkt pris-prestanda.
PBT är SICKs tryckgivare för standardapplikationer i verktygsmaskiner, styrsystem, hydraulik, pneumatik etc.
- Kompakt och robust design.
- Enkel och kostnadsbesparande installation.
- Rätt processanslutning för din applikation.
- Motståndskraftig mot korrosiva medier.
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
PFT flexibel tryckgivare
|
Tryckgivaren PFT är avsedd för tryckmätning i flytande och gasformiga medier. PFT är anpassad för industriella ändamål, t.ex. i maskin- och anläggningskonstruktion, i verktygsmaskiner, i hydrauliska och pneumatiska system, för tryckreglering och för pumpar och kompressorer. PFT har en mycket god mätnoggrannhet över hela driftstemperaturområdet. En version med ett brett temperaturområde upp till 150° C som option, finns tillgänglig på begäran. En stor mängd vanliga processanslutningar finns som standard. Trycket i särskilda medier såsom slam, dy, massa- eller högviskösa vätskor kan mätas genom ett urval av infällda rostfria membran.
- Brett användningsområde.
- Hög noggrannhet över brett temperaturområde.
- Stort antal konfigurationer gör det möjligt att tillgodose era krav.
- Inga rörliga delar: Ingen mekaniskt slitage, slitstarka och underhållsfria.
- Motståndskraftig mot korrosiva media genom hermetiskt tillslutna rostfria stålmembran.
- Snabb och enkel installation.
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
En ren lösning: PHT trycktransmitter
|
Med sina infällda rostfria stålmembran och det stora utbudet av tillgängliga hygieniska anslutningar passar tryckgivarserie PHT perfekt när det ställs hög krav på hygien, som till exempel inom livsmedels- och dryckesindustrin och inom läkemedels- och kosmetikaindustri. Med sina förbättrade processtemperaturer, motståndskraft mot korrosiva medier, eller en kavitationsfri design med hygienklassade processanslutningar, utmärker PHT sig genom sin enastående funktion som också bekräftas av EHEDG certifikatet.
- Säker hygienisk användning genom EHEDG certifiering
- Hög tillförlitlighet och tillgänglighet genom robust konstruktion och användning av förstklassiga material
- Hög systemtillgänglighet genom CIP/SIP förmåga
- God rengörbarhet av transmitterkapslingen
- Optimerade lösningar genom mångsidiga konfigurationsmöjligheter
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|
|
|
På en hög nivå - LFH hydrostatisk nivåsond
|
Nivånsonden LFH är en robust tryckgivare för kontinuerlig nivåmätning. Den flytande kolumnen ovan sonden skapar ett hydrostatiskt tryck som är en direkt indikator på vätskenivån. Genom sin permanent anslutna kabel sänks LFH ner i vätskan som skall övervakas. Därmed behöver ingen åverkan göras på kärlets väggar för att fästa en nivågivare.
- Möjliggör nivåmätning under svåra förhållanden där annan mätteknik misslyckas
- Inga hål behöver göras i kärlväggen
- För rengöring kan sonden lätt tas ur vätskan
- Hög tillförlitlighet genom robust design och kraftiga material
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|