Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Industrisensorer
Print
Hem>Produkter>Produkter>Industrisensorer

Magnetiska cylindergivare 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

T-spår 

 

MPS - Magnetisk positionsgivare 

  • Detektering av olika slaglängder: 32 mm, 64 mm, 96 mm, 128 mm
  • Elektrisk noll-punkt och slut-punkt justerbar
  • Maximal flexibilitet på grund av valbar montering för detekteringen
  • Enkel idrifttagning via s.k " in-range " display
  • Enkel hantering på grund av drop-in montering  
  • Extremt kort design 
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZ2Q-T, två cylindergivare i samma hus  

  • Två justerbara omkopplingspunkter i samma givare
    » Kort tid för montering och inställning
  • Detekteringsområde 0 ... 50 mm ( slaglängd cylinder 0 ... 50 mm )
  • Hälften av normalt gällande kabelåtgång » sparar tid och kostnader
  • Kan monteras från toppen » enkel montering
  • Helt nedsänkt i T-spåret » givaren därigenom väl skyddad
  • Finns även som IO-Link-version
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Elektronisk givare för T-spår 

  • Högsta precision med ASIC-teknik (GMR)
  • Lägsta spridningen av omkopplingspunkter(+/- 5% )
    » Liten hysteres ( 0,7 mT + / - 0,1 mT )
  • Extremt robust givare
  • Enkel hantering
  • Kombinerad fästskruv
  • Drop-in montering
  • Kapslingsgraden IP 67/68/69K
  • cULus conformity
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Reed givare för T-spår 

  • Högsta kvalitet
  • Extremt robust
  • Enkel hantering
  • Kombinerad fästskruv
  • Drop-in montering
  • Kapslingsgraden IP 67/68/69K
  • cULus
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

C-Slot 

 

MZ2Q-C 

  • Detekteringsområde 0 ... 50 mm
  • En sensor med två omkopplingspunkter
  • Endast en plats krävs
  • Enkel teach-in process
  • Helt infälld - C-slot
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZN1 

  • Passar till alla mini-cylindrar med C-slot som ex.vis FESTO och SMC
  • Högsta precision genom SICK-ASIC-tekniken (GMR-technology)
    » Lägsta spridningen av omkopplingspunkterna (+ / - 5%);
    » Liten hysteres (0,7 mT + / - 0,1 mT)
  • Extremt robust hustyp
  • Enkel hantering och inställning av givaren
  • Drop-in montering
  • IP 67
  • cULus conformity
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

RZN1 

  • Passar till alla minicylindrar med C-slot som ex.vis  FESTO och SMC
  • Högsta kvalitet
  • Extremt robust hustyp
  • Enkel hantering och inställning
  • Drop-in montering
  • IP 67
  • cULus conformity
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Ytterligare cylinder typer 

 

Spännstags cylindrar 

  • Passar på Spännstags-cylindrar från en diameter upp till 10 mm
  • Namur kategori 2



 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

Profil cylinder 

  • Passar på integrerade profil cylindrar upp till 18 mm profil diameter
  • Namur kategori 2



 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

Roundbody cylinder 

  • Passar på rund cylindrar upp till 100 mm diameter med monteringsadapter som tillbehör
  • Namur kategori 2


 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

Dove-tail spår cylinder 

  • Drop-in montering

 


 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

Ex-klassade givare   

 

ATEX: MZT6 - för cylindrar med T-spår 

  • ATEX 3D/3G och ATEX 3G
  • Exakt kopplingspunkt
  • Liten hysteres
  • Utgång NC och NO
  • cULus conformity
  • IP 68
  • Drop-in montering
  • Givaren passar i alla vanligt förekommande T-spår
  • Montering med sexkantskruv
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

Ex klassade cylindergivare 

 

Namur 

  • Passar i profilcylindrar och stavcylindrar med diameter upp till 18 mm
  • Passar på rund cylinder med diameter upp till 100 mm med monteringsadapter


 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Show Title 

Svets immuna cylindergivare 

 

MZU2 

  • Immun mot alla förekommande fall av svets-applikationer
    AC, DC med medelhög frekvens ( 1,000 Hz )
  • Metallhölje i gjuten zink
    tillval med PTFE / Teflon beläggning
  • Givaren låser utgången under svetsprocessen. När svetsprocessen stannar  så uppdateras givarens utgång, och därefter faller utgången.
  • 2 lysdioder
    status indikator » gul
    funktions indikator » grönt
  • Flexibel monteringsteknik för olika typer av cylindrar med hjälp av de olika monterings tillbehören 
  • Spännstag och integrerad profil cylinder
    T-spår- samt spår cylinder
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Hitta produkter och applikationer
Button to start the search