|
|

Page Header
Det installeras mängder av induktiva givare varje år inom industrin. Induktiva sensorer används för att detektera metallföremål automatiskt och utan beröring. Givarna kännetecknas av lång livslängd och en extrem robusthet. Med hjälp av modern ASIC-teknik ger induktiva givare från SICK en optimal precision och tillförlitlighet.
SICK kan alltid erbjuda rätt induktiv lösning. I programmet finns allt från cylindriska och rektangulära standardgivare till särskilda sensorer för EX-klassade zoner och andra tuffa miljöer. SICK kan också anpassa en induktiv givare efter användarens behov.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
IM Miniatyr, induktiva givare
|
- Stort avkänningsområde men liten i storlek
- Kapsling M04 och M05
- Robusta i rostfritt stål
- Finns med med kabel alternativt kontakt
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
IM Standard, induktiva givare
|
- Kapsling ifrån M8 till M30 finns tillgängliga
- Avkänningsområde varierar från 1,5 mm till 20 mm
- DC, AC och AC/ DC versioner finns
- Kundspecifika versioner tillgängliga
- Finns med kabel alternativt kontakt
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Triplex-serien med x3 avkänningsområde, induktiv givare
|
- Avkänningsområde med räckvidd upp till 40 mm
- Triplex minskar den mekaniska stressen genom förbättrat avkännings-område
- Kapsling M08 till M30
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
IQ Miniatyr, induktiv givare
|
- Små och utrymmesbesparande
- Avkänningsområde upp till 4 mm
- Hus i mässing och plast
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
IQ Standard, induktiv givare
|
- Avkänningsområde upp till 60 mm
- DC, AC och AC/DC versioner finns
- Kundspecifika versioner finns tillgängliga
- Kabel, kontakt alternativt PG-genomföring
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
IH Miniatyr, induktiv givare
|
- Säker identifiering av metallföremål även i små utrymmen
- Diameter 3 och 4 mm
- Robusta i rostfritt stål
- Kabel alternativt kontakt
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
IH Standard, induktiv givare
|
- Avkänningsområde upp till 30 mm
- Hög switch-frekvens, upp till 5 kHz
- DC och AC/DC versioner finns
- Finns i plast och rostfritt stål
- Extremt kort byggform
|
|
|
|
|

Portlet 8
Induktiva givare för bl.a livsmedels- och dryckesvaruindustrin
|
|
|
Hygienisk, robust och mångsidig: IMF Induktiv givare för bl.a livsmedelsindustrin och dryckesvaruindustrin
|
- Hölje i rostfritt stål ( 1,4404 / 316L )
- Extremt vattentät ( IP 68/IP 69K )
- Utökat temperaturområde på -40 till +80 ° C ( kortare perioder +100° C )
- Resistent mot industriella rengöringsmedel i enlighet med Ecolab och JohnsonDiversey
- PPS som material ( FDA-certifierade )
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
INOX-serien i s.k full metal body
|
- Ett stycke rostfritt stål V4A/316L
- x3 avkänning i sortimentet
- Extremt vattentät ( IP 68/IP 69K )
- Extremt tålig mot mekanisk stress
- Kapsling M12-M30
- Design för bl.a livsmedels- dryckesvaruindustrin
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
IM EX, induktiva givare
|
- Namur-utförande
- ATEX-kategori 2G
- Kapsling M08-M30
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|