|
|

Page Header
Nivå och foderövervakning - det är ett av attributen för kapacitiva givare. Oavsett om det handlar om ett fast material som papper, trä, granulat eller vätskor. De upptäcker på ett tillförlitligt sätt produkten i tillverkningsprocessen och vid slutkontroll. Kapacitiva givare som tillhandahållits av SICK är alltid redo att användas. Känslighetsområdet varierar mellan 1 och 25 mm och möjliggör detektering vid varje applikation, samt att de är extremt anpassningsbara för ett brett användningsområde. Dessa sensorer är lämpliga för mycket tuffa industriella miljöer. Föroreningar som damm och andra luftburna partiklar som spray har liten effekt på dessa givare som normalt skapar elektromagnetiska störningar. Inte undra på att de är installerade i de mest skilda branscher som ex.vis inom livsmedelsindustrin, bilindustrin, lager-och transportteknik samt inom en mängd andra områden.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Cylindrisk design M18 och M30
|
|
|
|
• Arbetsområdet intervall 8-25 mm • Hög immunitet EMC • Kortslutningsskyddad ( pulsad ) • Kompletterande utgångs-funktion • Kapslingsgrad IP 67 • LED-indikering • Kapsling M18 och M30 finns
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
|
• Hög immunitet mot EMC • Kortslutningsskyddad ( pulsad ) • Kompletterande utgångs-funktion • LED-indikering • Teach-in via knappen eller COM ingång (CQ28) • Arbetsområde med räckvidd upp till 10 mm (CQ28) • Justering med hjälp av potentiometer (CQ35) • Arbetsområde räckvidd upp till 25 mm (CQ35)
|
|
|
|
|

Portlet 3
Livsmedel- dryckesindustrin
|
|
|
CM18 PTFE
|
• PTFE hölje med M18 x 1 mm • Hög immunitet EMC • Kortslutningsskyddad (pulsad ) • Kompletterande utgångs-funktions • Kapslingsgrad IP 67 • LED-indikering
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|