SICKs streckkodsläsare effektiviserar er logistik och automation. Deras utmärkta prestanda säkerställer en god funktion även när streckkoderna är av dålig kvalitet eller skadade. Streckkodsläsarnas höga läsfrekvens klarar av stora flöden och höga hastigheter. De är enkla att använda i nätverk och mycket användarvänliga. Den kompakta designen sparar både utrymme och kostnader. Inom SICKs sortiment av streckkodsläsare kan du hitta den rätta lösningen för varje enskild uppgift.
• Kompakta dimensioner • Låg vikt• Enkel idrifttagning • Snabb och tillförlitlig identifiering, även av dåliga eller delvis skadade koder• Finns med RS-232 och med USB• Triggerknapp• CLV505 är tillgänglig i rasterversion
Visa CLV50x Mini Line i produktkatalogen
• En serie robusta streckkodsläsare som under lång tid använts i många olika branscher och applikationer.• Flexibelt koncept för fältbussanslutning (PROFIBUS / Ethernet / DeviceNet) via en extern gateway • Integrerad CAN-bus • Brett sortiment för att täcka olika 1D-kodapplikationer • Snabbt utbyte av streckkodsläsare även utan dator via parameter kloning i kopplingsboxen. • Många optiska varianter såsom oscillerande spegel, raster, och vinklat hus finns tillgängligt
Om trotjänaren CLV 4xx serien ...
Om den nya CLV 6xx-serien ...