|
|

Page Header
Fasta kamerabaserade streckkodsläsare från SICK har en mängd användningsområden. Läsaren klarar både 1D- och 2D-koder av både hög och låg kvalitet. De kan även avkoda lasergraverade eller nålpräglade koder skrivna direkt på plast och metall. När det gäller anslutning är de mycket flexibla och kan integreras i stort sett i alla kommunikationsmiljöer.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
LECTOR62x
|
- Omnidirektionell avkodning av alla vanliga kodtyper såväl 1D som 2D, skrivna på etikett eller direktmärkta på objektet
- Autofokus med teach-in-funktion ger enkel installation
- Enkel integration med industriella nätverk: seriellt, Ethernet, PROFINET, PROFIBUS och CAN
- Autosetup med inriktningslaser, ger installation utan PC
- Kompakt design och industriell kapsling med vändbar M12-kontakt
- Mjukvaran innehåller kraftfulla verktyg för analys och diagnostik samt verifiering av kodkvalitet
- Tydlig visualisering av bild och diagnostikdata med ”live image”
- IDpro-läsare (läs mer)
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
ICR80x
|
- Omnidirektionell läsning
- Inriktningshjälp genom tydlig inriktningslaser
- Kompakta mått
- Väger endast 37 g (utan kabel)
- USB- och RS-232-versioner
- RoHS och WEEE
- Triggning kan ske via tryckknapp, presentationsläge, seriella kommandon eller via digitala utgångar i samband med fältbussmodul.
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ICR840-2
|
- Omnidirektionell avkodning av alla vanliga kodtyper såväl 1D som 2D, skrivna på etikett eller direktmärkta på objektet
- Enkel installation med autosetup
- Snabb bild- och dataöverföring via Ethernet
- Tillförlitlig läsning av koder både på stillastående objekt (ICR840-2) eller på rörliga objekt (ICR845-2)
- Kan läsa koder med upplösning ned till 0,1 mm cellstorlek tack vare högupplöst kamerasensor
- Tydlig visualisering av bild och diagnostikdata med ”live image”
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
ICR845-2
|
- Enkel parameterinställning med ”live image” och automatisk konfigurationshjälp
- Omnidirektionell avkodning av alla vanliga kodtyper såväl 1D som 2D, skrivna på etikett eller direktmärkta på objektet
- Snabb bild- och dataöverföring via Ethernet
- Tillförlitlig läsning av koder både på stillastående och rörliga objekt
|
|
|
|
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|
|
|
ICR845-2L FlexLens
|
- Flexibelt läsavstånd från 0,1 m upp till 3 m tack vare dess utbytbara c-mount-objektiv
- Enkel parameterinställning med ”live image” och automatisk konfigurationshjälp
- Omnidirektionell läsning av direktmärkta 1D- och 2D-koder
- Snabb bild- och dataöverföring via Ethernet
- Tillförlitlig läsning av koder både på stillastående och rörliga objekt
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
ICR85x-2
|
- Omnidirektionell läsning av upp till 50 koder samtidigt
- Läser koder med upplösning ned till 0,2 mm, 80 mm brett läsfält
- Läser högupplösta koder ner till 0,1 mm:s upplösning
- För läsning i höga hastigheter, upp till 12 m/s
- Enkel hantering av triggning, då man kan trigga på objektet istället för på koden.
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|
|
|
ICR88x
|
Visionsystemet ICR880 är utvecklat för krävande tillämpningar inom 1D- och 2D-kodläsning.
- Avancerat kamerabaserat system; optimerat för hög precision på korta läsavstånd
- Högsta tänkbara nivå på integration - alla komponenter är med i systemet
- Högsta tänkbara pålitlighet - det behövs ingen extern PC
- Läser 1D- och 2D-koder
- Parameterminne för alla komponenter
- Bildfrekvens på 19 kHz för högupplösta bilder (> 200 dpi)
- Integration av laserscanners and system för dimensionsmätning är möjligt
- Industriell design
Du kan också få kompletta systemlösningar med SICKs ICR88x.
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
ICR89x
|
- Stort skärpedjup, täcker upp till 3.000 mm
- Högpresterande CCD-sensor (8192 pixlar)
- Integrerad autofokus i realtid
- Integrerad högpresterande avkodare
- Inbyggd digital zoom-funktion
OCR-kompatibel bildkvalitet
- Möjlighet till onlineövervakning av alla systemkomponenter
- Konstant upplösning över hela skärpedjupet
Du kan också få skräddarsydda systemlösningar med SICKs ICR89x kameror.
|
|
|
|
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK erbjuder också skräddarsydda systemlösningar
|
|
|
Skräddarsydda lösningar
|
Vill du veta mer om skräddarsydda system för identifiering av streckkoder, matrixkoder, videokodning och OCR-läsning? Då hänvisar vi dig till SICKs systemlösningar.
|
|
|
|
|

Portlet 20
Den här produkten kan också vara intressant för dig:
|
|
|
IVC-2D
|
Smartkamera med hög prestanda för industriella miljöer
- Lämplig för avancerade inspektioner och mätningar
- Flexibelt avstånd till objekt samt synfält
- Fristående i drift inget behov av dator efter konfigureringen
- Lättanvänt grafiskt användargränssnitt för snabb applikationsutveckling
- Lätt att koppla ihop med PLC:er, robotar och kontrollsystem som har support för Ethernet/IP eller OPC
- Ett brett utbud av robusta belysningar som kan kontrolleras via kameran
- IP65 klassad
|
|
|
|
|