Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Distance Sensors
Print
Hem>Produkter>Produkter>Distance Sensors

Ultraljudssensorer 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Ljus och ljud används av alla levande varelser för att känna igen sig i sin omgivning utan fysisk kontakt. På samma sätt i industriella processer krävs tillförlitlig information. SICK's ultraljuds- sensorer upptäcker föremål och mäter avstånd med hög noggrannhet

Ytterligare fördelar: 

  • Enastående bakgrundsdbortbländning
  • Säker detektering av objekt, nästan oberoende av objektets utformning.
  • Applikationen bestämmer vilken utgång - binär eller analog - enligt dina önskemål
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Ultraljudssensorer 

 

UM30-2 

Kompakt kapsling, lång räckvidd

  • Hög mätnoggrannhet tack vare Time-of-flight mätning
  • Färgoberoende (även glas och transparanta objekt)
  • Display för snabb och flexibel justering
  • Okänslig för damm, smuts och dimma
  • Finns även med kombinerad analog och digital utgång
  • Räckvidd upp till 6000 mm
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

UM18 

Med liten diameter för mångsidig användning

  • Oberoende av material färg och omgivande ljus - även genomskinliga folier, glas och flaskor detekteras säkert.
  • Okänslig för smuts, damm och dimma.
  • Finns med 1 eller 2-digitalautgångar eller analogutgång (0-10V eller 4-20mA).
  • Teach-in via MF-stiftet
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

UM18-2 Hi 

  • Mätområden upp till 1300mm med mängder av möjligheter för flexibel användning
  • Enkel integrering av givaren pga kort hustyp i M18 utförande för axiell alternativt radiellt montage
  • Ett intelligent filter i givaren gör mätningen tillförlitlig för mätresultatet 
  • Integrerad temperaturkompensering garanterar hög mätnogranhet oavsett tidpunkt för bästa kvalitet
  • Solid och s.k one-piece metallhus säkrar hög tillgänglighet 
  • Synkronisering eller multiplex ger möjlighet att använda upp till 10st sensorer simultant villket utökar applikationsmöjligheterna 
  • Icke medveten justering av givarens inställning är eliminerad sedan inlärningsprocessen är utförd med extern teach-in
  • Enheter med växlande utgång och IO-Link medger hög flexibilitet för användaren
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC12 

    Ultraljudsgivare i konventionell kapsling

  • Oberoende av materialets färg och omgivande ljus - även genomskinliga folier, glas och flaskor detekteras säkert
  • Teach-in
  • Okänslig för smuts, damm och dimma
  • 1 Digitalutgång( PNP / NPN )
  • Utmärkt bakgrundsbortbländning
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

UC4 

    Den nya ultraljudsgivaren i W4 kapsling

    • Hög noggrannhet tack vare time-of-flight mätning
    • Oberoende av materialets färg och omgivande ljus - även genomskinliga folier, glas och flaskor detekteras säkert
    • 3 olika detekteringslägen, direktavkännande, fönster eller mot bakgrund
    • Okänslig för smuts, damm och dimma
    • 1 digitalutgång (PNP / NPN)
    • Utmärkt bakgrundsbortbländning
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

UP30 – Trycktålig ultraljudsnivågivare  

  • Optimerad för nivåmätning i tryckkärl upp till 6 bar
  • Hög kemisk resistens tack vare PTFE skyddat membran
  • 2 digitala eller 1 digital och 1 analogutgång (0-10V/4-20mA)
  • Arbetsavstånd 30-500 mm
  • Immun mot smuts, damm och dimma
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Hitta produkter och applikationer
Button to start the search