|
|

Page Header
OLM är en optisk linjärsensor som bestämmer dess absoluta position med hjälp av ett streckkodsband som är monterad längs banan - upp till 10 km långt. Fördelen med detta system är att man kan positionera kranar/traverser inte bara längs raka banor utan även utmed kurviga och lutande banor. Med OLM får du alltid den rätta positionen, även om flera kranar eller andra enheter är på samma bana.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
OLM100 och OLM100 Hi
|
Stor flexibilitet i litet hus
- Kamerabaserad läsning av streckkoder för nogrann positionering
Upp till 10 km räckvidd, även runt hörn
Repeterbarhet: 1 mm för OLM100, 0.15 mm för OLM100 Hi
Justerbar upplösning ner till 0.1 mm
Maximal hastighet är 4 m/s för OLM100 och 10 m/s för OLM100 Hi
Valbara gränssnitt: SSI, RS-422, RS-485 och CANopen
Självjusterande redundant LED-belysning
Klarar temperaturskillnader från –30 °C till +60 °C
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
OLM200
|
Avancerad positionering med fältbussgränssnitt
- Kamerabaserad läsning av streckkoder för nogrann positionering
- Hög repeterbarhet på 0.15 mm
- Justerbar upplösning ner till 0.1 mm
- Maximal hastighet är 10 m/s
- PROFIBUS DPV0 gränssnitt
- Information om position och hastighet liksom
- servicediagnostik via PROFIBUS
- Kompatibel med SPEEDCON™-kontakter och vanliga M12-kontakter
- Klarar temperaturskillnader från –30 °C till +60 °C
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|