Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Distance Sensors
Print
Hem>Produkter>Produkter>Distance Sensors

Avståndgivare för korta avstånd  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Mycket noggrann avståndsmätning upp till 700 mm 

Tack vare dess höga mätnoggrannhet, är dessa givare särskilt lämpade för kvalitets kontroll eller sortering av objekt med små marginaler eller kontroll inom kostnadskrävande processer. Vanligtvis används dessa givare för att mäta dimension, läget eller formen av ett objekt. Genom att använda SICK avstånd givare kan kvaliteten förbättras på slutprodukten, samtidigt som man minskar material och driftstoppskostnader.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Value 

Enkel och noggrann mätning

  • Många mätområden, från 26 ... 34 mm upp till 100 ... 400 mm
  • Material beroende, mycket hög noggrann och snabb mätning tackvare CMOS teknologi
  • Mycket snabb och enkel drifttagning
  • Finns med många olika utgångar, enkelt att hitta rätt modell till din applikation
  • Laser för exakt mätning av mycket små objekt
  • Kompakt design och ingen kringutrustning behövs
  • Utmärkt pris-prestanda-förhållande 
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Hi 

Noggrann avståndsmätning oberoende av ytan

  • Robust and compact stand-alone device
  • Många mätområden från 26 ... 34 mm upp till
    100 ... 400 mm
  • Material oberoende, mycket hög noggrann och snabb mätning tackvare CMOS teknologi
  • Snabb och enkel drifttagning tackvare LCD-display på enheten
  • Laser för exakt mätning eller mätning av mycket små föremål
  • Robust, kompakt och fristående enhet
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Max 

Noggrann avståndsmätning oberoende av ytan

  • Several measuring ranges from 24 … 26 mm up to 250 … 450 mm
  • Non-surface dependent measurement with CMOS receiving element
  • High measuring accuracy and frequency to assure your quality
  • Easiest solution for customer-specific applications, thanks to integrated calculations based on values from 2 sensors
  • Laser technology for precise measurement or detection of very small objects
  • Several interfaces

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Precision 

Highly accurate with any material

  • Many measuring ranges from 24 … 26 mm up to
    300 … 700 mm
  • Non-surface dependent measurement with CMOS receiving element
  • High measuring accuracy and frequency
  • Glass thickness measurement with just one sensor head
  • Different light spot sizes, the ideal solution for any application
  • Easiest solution for customer-specific applications, thanks to integrated calculations of up to 3 sensors
  • Stand-alone use via RS-422
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Find our products & solutions
Button to start the search