Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Distance Sensors
Print
Hem>Produkter>Produkter>Distance Sensors

Avståndsgivare för medellånga avstånd  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Kombinera räckvidd, pålitlighet, precision och pris/prestanda - den perfekta blandningen

Baserat på mätområden från 50 mm ... 350 mm till 200 mm ... 50.000 mm kan avståndsmätare för medellånga  avstånd användas i allmänhet. Tack vare den höga och tillförlitliga mätningen på de flesta objekt, oberoende av färg, kan tillverkningsprocessens stabilitet förbättras. Alla modellerna är mycket enkla att ”programmera” vilket gör installationstiden kort.

Detta är en perfekt kombination av tillförlitlighet, räckvidd och pris/prestanda.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

DT2 

Avståndsgivare med analogutgång

  • Plug & Play-sensor
  • M12 kontakt, 4-pin
  • Mätområde 50 ... 300 mm
  • 1 mm upplösning
  • Litet givarhus
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT10 

Plug & Play sensor för korta avstånd

  • Plug & Play-sensor
  • Mätområde 50 ... 500 mm
  • Analogutgång 4 ... 20 mA och 1 digitalutgång
  • Bra mätnoggrannhet
  • Synligt rött ljus
  • Kort responstid på 20 ms
  • Okänslig för yttre ljuskällor (t.ex. HF lampor)
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT20 

Avståndgivare med analogutgång för korta avstånd

  • Mätområde 90 ... 600 / 100 ... 1000 mm
  • Analog utgång 4 ... 20 mA och 1 digitalutgång
  • Bra mätnoggrannhet
  • Kompakt metallhus
  • Plug & Play sensorer men går även att få förprogrammerad enligt egna önskemål.  
  • Snabb responstid <15 ms
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT20 Hi 

Avståndsgivare med analogutgång och display för korta avstånd

  • Mätområde
    100 ... 1000 / 100 ... 600 / 100 ... 300 / 50 ... 150 mm
  • Analogutgång 4 ... 20 mA och en digitalutgång (inverterbar)
  • Röd synliglaser för enklare inriktning
  • CMOS-element som ger mycket hög mätnoggrannhet
  • Display som förenklar inställningarna av givaren  
  • Okänslig för omgivande störljuskällor
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS30 

Pålitlig bakgrundbortbländning även i högreflekterande miljöer

  • Mätområde: 200 ... 2.000 mm på svart och vitt
  • Mätområde: 200 ... 3.000 mm på grå och vit
  • Time of flight teknologin garanterar den bästa bakgrundensbortbländningen på alla objekt upp till 150m
  • Ingen avståndsskillnad mellan svart och vit, garanterar ett exakt och tillförlitligt tillslag
  • Finns med 1, 2 eller 3 digitala utgångar för maximal flexibilitet
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS40 

Time-of-flight sensor med en digitalutgång för standard applikationer

  • Bakgrundsbortbländad upp till 100 m (även mot blanka föremål)
  • Hög mål dynamiska: svart till extremt blank
  • Räckvidd på upp till 5 m
  • Exakt inriktning med rött laserljus
  • Enkel och snabb inlärning via Teach-in knapp
  • En digitalutgång för standardapplikationer
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT50 

Avståndsgivare med analog och digitalutgång för mätområde upp till 10 m

  • HDDM - avancerad time-of-flight teknologi
  • Stort mätområde 200 ... 10.000 mm med god noggrannhet ger mångsidig användning
  • Analog utgång, 4 ... 20 mA eller 0 ... 10 V och en digitalutgång
  • Display som förenklar inställningarna av givaren  
  • Klarar upp till 40 Klux av omgivande störljus
  • Stort temperaturområde: -30 ° C till + 65 ° C
  • Röd laser, Laser klass 1 eller Laser klass 2
  • Metall hus
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT50Hi 

Avståndsgivare med hög precision upp till 20 m mätområde

  • State-of-the-art time-of flight teknologi för snabb och noggrann mätning upp till 20 m
  • Analog utgång 4 ... 20 mA och en digitalutgång
  • Snabb och enkel inställning tackvare display och den enkla inställningsmenyn 
  • Klara upp till 40 Klux av omgivande störljus
  • Brett temperaturområde från -30 ° C till +65 ° C
  • Rött laserljus med liten ljusfläck för exakt inriktning
  • Metallhus
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS50 

Exakt detektering upp till 10m avstånd

  • HDDM teknik ger den bästa tillförlitligheten, tålig mot
    störljus (40 klux) och mycket goda prestanda
  • Tillförlitlig detektering på upp till 10 meters avstånd
  • Hög repeternoggranhet (± 2,5 mm)
  • 2 digitalautgångar som är inverteringsbara
  • Tre olika detekteringslägen: "Avstånd till objekt", "Fönster" eller "Objekt mellan sensor och bakgrund"
  • DS50 störs inte av andra sensorer som sitter i närheten
  • Överlägsen bakgrundsbortbländning

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL50 

Mäter upp till 50 m mot reflextejpen diamanter grade

  • State-of-the-art HDDM Time-of-flight teknologi ger utmärkta resultat: 1 mm upplösning, + / -2 mm repeterbarhet, + / -7 mm noggrannhet, 4ms uppdateringstid och 50 m räckvidd
  • Analog & digitalutgång
  • Snabb och enkel inställning tackvare display och den enkla inställningsmenyn 
  • Klara upp till 40 Klux av omgivande störljus
  • Brett temperaturområde från -30° C till +65° C
  • Laser klass 1
  • Allt detta i ett robust metallhus

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL50 Hi 

Hög positioneringsnoggrannhet. Litet hus

  • HDDM tekniken ger bästa tillförlitlighet, tålighet mot omgivande ljus och pris/prestanda förhållande
  • Räckvidd upp till 50 m mot reflextejp Diamond Grade
  • Världens minsta sensor för hög precision positionering
  • Högsta repeterbarhet i sin klass, med ≤ 0,5 mm
  • Snabb RS-422 dataöverföringshastighet - mätvärde varje 2,5 ms
  • Immun mot överhörning vid användning av flera sensorer
  • Överlägsen bakgrundsbortbländning
Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Hide Title 

 

 

DS60 

Lösningen för stora mätavstånd

  • Mätområde upp till 6 m direkt mot objektet eller 20 m på reflektor
  • Bakgrundsbortbländning upp till 100 m (även mot blanka föremål)
  • 2 digitalautgångar som är inverteringsbara
  • Time-of-flight tekniken garanterar tillförlitliga mätresultat
  • Exakt inriktning tackvare rött laserljus
  • Teach-in
Click to show / hide content block    Portlet 15
Show Content 
Hide Title 

 

 

DL60 

Analogavståndsgivare för mätområde upp till 24 meter

  • Mätområde: 24 m mot reflexfolie
  • Analog utgång: 4 ... 20 mA
  • Teach-in eller Plug & Play modell
  • Time-of-flight tekniken garanterar tillförlitliga mätresultat
  • Synligt rött ljus laser
  • Power-on LED
Click to show / hide content block    Portlet 16
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT60 

Analogavståndsgivare för medellånga avstånd

  • Mätområde: upp till 5.300 mm
  • Analog utgång: 4 ... 20 mA
  • Snabb och enkel avståndsinställning med hjälp av
    Teach-in knappen
  • Time-of-flight tekniken garanterar tillförlitliga mätresultat
  • Synligt rött ljus laser
  • Power-on LED
Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search