Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Produkter > Analys och Gas flödesmätning
Print
Hem>Produkter>Produkter>Analys och Gas flödesmätning

Analysatorer för gasanalys 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Gas analyzers 

För gasanalys kan SICK erbjuda ett omfattande utbud av analysatorer och analyssystem. Anpassning till olika system eller lösningar av komplexa applikationer - vi har svaret: Mätinstrument och kompletta system.

In-situ mätning
In-situ analysatorer finns i två typer: cross duct och analysatorer med en prob för enkelsidig installation. Detta gör att enheterna anpassas effektivt till en mängd olika systemkonfigurationer.
In situ-tekniken kännetecknas av lågt underhåll och mycket korta svarstider genom direkt mätning i skorsten/kanal.
 
Extraktiv mätning
Våra gasanalysatorer är lämpliga för ett brett spektrum av tillämpningar. De kan förlängas med ett stort antal externa komponenter för att bilda ett fullständigt analyssystem. Detta gör att analysatorer anpassas till din applikation. Applikationspecifik anpassning av systemen är den största fördelen med extraktiv mätning.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Produktserien 

Extractive UV gas analyzer DEFOR 

DEFOR 

Extraktiv UV Gasanalysator

  • Mätning i UV-området, alltså ingen korskänslighet till CO2 och H2O
  • Realtids referensmätning för stabila mätningar med låg drift
  • Mätning av NO och NO2 utan omvandlare (Konverter)
  • Mätbänken i analysatorn är temperaturreglerad och är därför okänslig för variationer i omgivnings-temperaturen
  • Lång livslängd på UV-lampan
  • Option - kalibrerkuvetter för kalibrering utan gasflaskor
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Total hydrocarbon analyzer EuroFID 

EuroFID 

Analysator för TOC (Totalkolväte)

  • Integrerad utspädning av mätgas - reducerar underhåll och ökar tillgänglighet
  • Inga rörliga delar, därför lång livslängd
  • Snabbt underhåll med enkelt tillgängliga filter 
  • Samtliga delar i kontakt med mätgas är uppvärmda för skydd mot kondenserade kolväten
  • Optimal detektorgeometri reducerar beläggningar i systemet
  • EC-typgodkännande som gasvarningssystem enligt 94/9/EG
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Portable total hydrocarbon analyzer FID3006 

FID3006 

Bärbar TOC analysator (Totalkolväte)

  • Automatisk bränsle-gas och pumpavstängning vid fel
  • Endast 15 minuter uppvärmningstid
  • Integrerad temperaturkontroll för uppvärmda mätgasledningar
  • Anslutningar med snabbkopplingar eller bayonette anslutningar
  • Stödram med gaser i små cylindrar
  • Godkänd för kontinuerlig övervakning av utsläpp

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ gas analyzer GM32 

GM32 

In-situ Gasanalysator för svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak

  • Upp till 6 mätkomponenter samtidigt (inklusive mätgastryck och temperatur)
  • UV/DOAS
  • Automatisk självtests funktion (QAL3) utan testgaser
  • Flera oberoende mätområden med automatiskt optimerad mätprecision
  • Tillförlitligt mätresultat i hög stoftkoncentration
  • Mycket långa serviceintervaller
  • Modulär design - ger snabb service på plats
  • QAL3 funktion enligt EN14181
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ gas analyzer GM35 

GM35 

In-situ Gasanalysator för CO, CO2 och H2O

  • Dynamisk fuktkorrigering
  • Snabb in-situ mätning direkt i process
  • Samtidig mätning av upp till tre komponenter, temperatur och tryck
  • Inbyggd självtest och kontroll - inga kalibrergaser behövs
  • Cross-Duct eller probinstallation
  • Lågt underhållsbehov
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

In-situ laser gas analyzers GM700 and GME700 

GM700 och GME700 

In situ- och extraktiv laseranalysator

  • För NH3, HCl, HF och H2O
  • Hög selektivitet på grund av hög spektral upplösning - ingen korskänslighet till andra gaser
  • Kort svarstid
  • Inbyggd självtestsfunktion - inga kalibrergaser behövs
  • Litet underhållsbehov
  • Kan användas i ett brett fält av applikationer tack vare valmöjlighet mellan in-situ eller extraktivt system
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

Carbon monoxide analyzer GM950 

GM901 

CO analysator

  • Enkel och snabb installation
  • Cross-Duct eller probmodell
  • Enkelt handhavande direkt via display
  • Kort svarstid
  • Kräver mycket lite underhåll
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

Multi-component IR analyzer MCS100E 

MCS100E 

Multi-komponent IR-analysator för avfallsförbränning mm.

  • Samtidig mätning av upp till åtta gaskomponenter + syre (O2)
  • Varmextraktiv mätteknik
  • Kalibrering utan kalibrergaser (option)
  • Uppfyller QAL3 EN14181 även utan kalibrergaser
  • Långa serviceintervaller
  • Applikationsanpassade lösningar
  • Integrerad FID för TOC mätning (option)
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Hide Title 

 

FTIR multi-component analyzing system MCS100FT 

MCS100FT 

FTIR multi-komponent analysator

  • Typgodkänd för HF, mätområde 0 ... 3 mg / m³
  • Upp till 13 olika komponenter kan mätas
  • Driftsäker ejektorpump utan rörliga delar
  • Typgodkänd enligt EN 15267-3 och EN14181
  • Fjärrstyrning och diagnos via programvaran SOPAS-ET
  • Kalibrering utan kalbrerigas med filterhjul (option)
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

Multi-component process photometer MCS300P 

MCS300P 

Multi-komponent analyssystem

  • Samtidig mätning av upp till sex komponenter + syre (O2)
  • Processkyvett upp till 60 bar och 200 ° C
  • Säkerhetsanordningar för mätning av giftiga eller brandfarliga gaser
  • Automatisk kalibereing utan kalibrergaser
  • Automatisk mätpunktsväxling
Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Hide Title 

 

Continous emission monitoring system for mercury MERCEM 

MERCEM 

Kontinuerlig övervakning av utsläppen för kvicksilver

  • Låg detektionsgräns
  • Ingea spektrala interferenser
  • Tillförlitlig nedsättningsmetod
  • Intern kalibrering som en option
  • Minimerade minneseffekter
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

S800 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Show Content 
Hide Title 

 

Hydrogen sulfide gas analyzer MONOCOLOR 

MONOCOLOR 

Vätesulfidanalysator

  • Brett mätområde
  • Mycket noggrann mätmetod
  • 19''-rack eller väggmonterad för explosionsfarliga områden i zon 1
  • Kalibrering utan kalibrergas
Click to show / hide content block    Portlet 18
Show Content 
Hide Title 

 

Modular gas analyzer S700 

S700 

Gasanalysator

  • Fem olika mätprinciper finns
  • Över 60 mätkomponenter att välja i bland
  • Tre olika kapslingsvarianter för olika tillämpningar
  • Upp till tre analysmoduler i ett hölje
Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Hide Title 

 

Extractive gas analyzer SIDOR 

SIDOR 

IR-analysator

  • 2 IR-komponenter (t.ex. CO, NO) 
  • Paramagnetisk eller elektrokemisk syre (O2) -mätning
  • Användarvänlig meny
  • Långtidsstabil
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
 

 

Zirconia dioxide oxygen analyzer ZIRKOR302 

ZIRKOR302 

Zirkoniumoxid O2 analysator

  • Inga kalibrergaser behövs
  • Automatisk kontroll och justering med omgivningsluft
  • Snabb svarstid
  • Användning av upp till tre analysatorer via en utvärderingsenhet
  • Alla gasdelar är uppvärmda
Hitta produkter och applikationer
Button to start the search