Agenda• Vad är direktiv och vad är standarder?• Vad är skillnaderna mellan gamla och nya Maskindirektivet?• Viktiga punkter i nya Maskindirektivet• Riskbedömning i enlighet med nya säkerhetsstandarden EN ISO 14121-1• Säkerhetsrelaterade delar av styrsystemet, i enlighet med EN ISO 13849-1• Vad gäller vid ombyggnad och renovering av maskiner?Kursen är till största del teoretisk med syfte att ge en introduktion till kommande förändringar. Ett antal praktiska övningsexempel genomförs också.
KursledareKursen genomförs av Åke Törnros, SICK AB:s produktchef inom säkerhetssystem. Åke har lång erfarenhet av säkerhetssystem och sitter med i SIS kommittéer för Robotar & robotutrustning,Maskinsäkerhet och Verktygsmaskiner.
Upplägg och prisKursen kan arrangeras i SICKs lokaler i Stockholm eller Göteborg alternativt i kursdeltagarnas egna lokaler.
Kursen kostar 10.000 kronor, oavsett antalet deltagare. Vi rekommenderar dock maximalt 10deltagare i detta kursupplägg för att möjliggöra dialog. Om kursen hålls hos kursdeltagarna tillkommer resekostnader och eventuella övernattningskostnader för kursledaren.
KontaktVill du veta mer eller boka en kurs, vänligen kontaktaÅke Törnros, tel 010-110 10 60.