Svar: Nej, de gör de inte. Enligt standarden ska den nedersta ljusstrålen vara placerad 300 mm ovanför referensplanet och tvåstråliga skydd börjar först vid 400 mm. Emellertid får de användas i tillämpningar där det är säkert med en skyddshöjd på 400 mm ovanför referensplanet. Det här kan till exempel vara fallet om det står ett rullband i direkt anslutning till skyddet, så att det inte går att krypa under skyddet. Detta står beskrivet i bilaga E till standarden.
Svar: Att maskinen ska ha en enda Performance level är en missuppfattning. Vid riskbedömningen ska samtliga risker med maskinen identifieras och analyseras. Utifrån dessa risker skapas olika skyddsfunktioner och det är var och en av dessa som ska klassas med en Performance level required, Plr. Ett exempel: enligt C-standarden för kantpressar har man sagt att baksidan av en kantpress har Performance level c medan framsidan har Performance level e. Genom att inte utrusta hela maskinen med skydd efter den högsta risken som någon del av maskinen har, kan du sänka kostnaderna vid investeringar i skydd och styrsystem utan att tulla på säkerheten.
Svar: Ett skydds höjd bestäms utifrån var klämrisken finns. Det här tas upp i SS-EN ISO 13855, den nya standarden som både hanterar riskerna med att sträcka sig in i ett farligt område framifrån och ovanifrån. Vill du veta mer om detta kan vi tipsa om nästa nummer av Insight där vi i en längre artikel i detalj går in på hur du kan jobba med standarden.
Fråga: Innebär kategori samma sak i de nya säkerhetsstandarderna som i de gamla?