Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Safe control solutions
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Safe control solutions
Hitta produkter & lösningar
Speed Monitor MOC3SA
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MOC3SA Varvtalsvakt 

Optimalt skydd vid underhåll 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Egenskaper 

 
  • Nollhastighet och driftsövervakning
  • 4 säkra halvledarutgångar
  • PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maximal ingångsfrekvens 2 kHz
  • Ställbar övervakningsgräns/övervakningsfrekvens 0,5-99 Hz eller 0,1-9,9 Hz
  • 2 utgångar för diagnostik och statusvisning
  • Diagnostiska LEDs

Fördelar 

 
    • Enkel driftsättning med endast en skruvmejsel
    • Verktygsback-up med hjälp av Flexi Soft Designer och Flexi Classic Configurator
    • HTL pulsgivargränssnitt
    • Möjligt med kaskad av multipla axlar

    Användningsområden 

     

      • Användning av nollhastighet för övervakning, e g maskiner för materialbearbetning eller tillämpningar för palletering och robotteknik
      • Användning av begränsad hastighet vid underhåll, e g maskiner för materialbearbetning eller tillämpningar för palletering och robotteknik
      Button to start the search