Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Safe control solutions
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Safe control solutions
Find our products & solutions
Mer om Flexi Soft
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Flexi Link och expandering i Flexi Soft Designer 

Nya funktioner för Flexi Soft säkra kontrollenheter  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Egenskaper 

 

:

  • Säker anslutning i upp till 4 Flexi Soft-stationer
  • Endast en mjukvara behövs för hantering av hela Flexi Link-systemet
  • Emulering av enskilda moduler från Flexi Link-systemet som inte har startats upp eller använts tidigare

 Nya egenskaper i Flexi Soft Designer:

  • Skapa ny konfigurering för en ensam Flexi Soft-station eller ett Flexi Link-system via drag and drop
  • Import/export av befintliga arbetsfiler
  • Offline-simulering av arbetet
  • Forcering av ingångar online
  • Omfattande kopplingsschema för snabb implementering och för felsökning

Fler funktioner: 

  • Modulär expansion (12 till 144 ingångar/utgångar)
  • Mjukvaran enkel att använda och tillhandahåller simuleringar och ledningsdiagram
  • Konfigurationen sparad i anslutningspluggen
  • Safety link i upp till 4 Flexi Soft via EFI
  • Integration i alla vanliga fältbussystem
  • Förbättrade sensorfunktioner via EFI-gränssnitt
  • 38  TÜV-certifierade funktionsblock

Fördelar 

 
  • Förebyggande av redundanta ingångar och utgångar sparar pengar
  • Möjligt att spara och lagra systemkonfigurationer ger snabb uppstart och driftsättning
  • Mindre driftstopp tack vare gateways (e g PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP))
  • Säker kommunikation utan ytterligare hårdvara sparar tid, utrymme och pengar
  • Drag and drop-funktion gör att användaren enkelt kan välja hårdvara från en lista
  • Simuleringsläget tillåter verifiering av säkerhetsfunktioner före installation

Användningsområden 

 
  • Maskiner som kräver enkel till komplex säkerhetslogik
  • Nätverk med upp till 4 st CPU:er i olika styrskåp
  • Skydd vid t ex monteringslinjer och robotceller
  • Maskiner med olika driftlägen
  • Maskiner med  I/Os placerade på flera ställen
Button to start the search