Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Registration Sensors
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Registration Sensors
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

LUT8/9 Luminiscensgivare 

 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Egenskaper LUT8 

En ny generation för detektering av "osynliga" och självlysande märken: 

 Användarvänlig standardlösning i luminiscensgivaren, LUT8

  • Enkel att kunna finjustera i hela 8 nivåer
  • Kontinuerlig övervakning av luminiscensintensiteten via stapeldiagram
  • Utbytbara objektiv för olika avkänningsavstånd
  • Hög processäkerhet: kompletterande optiskt filter för att dämpa bakgrundsluminiscens
  • Fiberoptisk kabelanslutning
  • Analog utgång

Egenskaper LUT9 

En ny generation för detektering av "osynliga" och självlysande märken: 

Lösningen med IO Link-funktion och längre avkänningsavstånd: LUT9 luminiscensgivare

  • Justeras via teach-in eller manuellt med +/-
  • Kontinuerlig processövervakning och enkel parameterinställning via IO Link
  • Avkänningsavstånd upp till 250 mm
  • Kontinuerlig processövervakning av luminiscensintensiteten via stapeldiagram
  • Hög processäkerhet: kompletterande optiskt filter för att dämpa bakgrundsluminiscens
  • Snabbhet eller hög upplösning? Inställning kan väljas för varje applikation
  • Fiberoptisk kabelanslutning
  • Analog utgång

Användningsområden 

Användningsområden för  LUT8 och LUT9: 
 

Träindustrin:
Kvisthål och skadat trä markeras med självlysande krita för att kontrollera geringssågar

Livsmedelsindustrin:
Kontrollera närvaro och etikettplacering

Läkemedelsindustrin:
Kontrollera förekomst av bipacksedlar och etiketter

Keramikindustrin:
Keramiska plattor delas in i olika sorteringar med hjälp av självlysande märken

Bank/dokument:
Kontrollera förekomsten av osynliga märken på sedlar

Button to start the search