|
|
|
|
|

Page Header
|
Produktegenskaper
Funktioner
- Miniatyr: minsta ljusridån 15 x3 2 mm
- Standardisering: sändare och mottagare i samma enhet
- Maskin integration: flexibel montering, inga döda zon, kaskadbar, höjd: 120 - 1200 mm, med 60 mm steg
- Räckvidd 0 ... 6 (8) m
- Arbetstemperatur -10° C ... 55° C
- Typ 2 enligt IEC 61496
- PL d enligt EN ISO 13849
Fördelar
- Standardisering: spara tid och resurser på tack vare enkel logistik, orderhanteringen och service
- Design: en modern industriell designad produkt är ett mervärde när det gäller form och funktion
- Maskin integration: flexibelt montage sparar konstruktionskostnader.
Användningsområden
- Elektronikindustri: Kretskortstillverkning, komponent tillverkning
- Hantering: elektronik tillverkare (t.ex. LCD-panel) och fordonsindustrin och dess underleverantörer
- Små förpacknings maskiner: t.ex. Skärmaskiner, fyllningsmaskiner
|
|