Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Optoelectronic Protective Devices
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Optoelectronic Protective Devices
Hitta produkter och applikationer
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Ljusridån miniTwin 

Miniatur: världens minsta ljusridån 

 
   Web Part Container
miniTwin är en innovation i ett mycket liten kapsling: för första gången har sändare och mottagare integrerats i ett och samma hus vilket dessutom är extremt litet. miniTwin optimerar montaget i maskinen, medger kostnadsbesparingar och förenklar hanteringen.
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Produktegenskaper 

Formatet skapar utrymme 
  • Mycket kompakt hölje
  • Inga blinda zoner
  • Flexibel maskin integration
  • Mer ergonomisk arbetsprocesser

Standardisering minskar kostnaderna

  • miniTwin är både sändare och mottagare i samma enhet
  • miniTwin kan både användas fristående och kaskadkopplad
  • Enheten ansluts med en 5-polig M12 standard kabel

Enklaste hantering för maximal tillgänglighet

  • Förenklad installation genom anpassade montagedetaljer
  • LED-guidad uppstart
  • Snabb inriktning via lysdioder
  • Snabb, enkel ledningsdragning
  • Intelligent konfiguration utan programvara

 

 

 

 

 

 

 

Button to start the search