Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Optoelectronic Protective Devices
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Optoelectronic Protective Devices
SICK - din partner i maskinsäkerhet
Produkter, tjänster, kompetens...
Ladda ner produktblad
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

S300 Mini - Säker laserscanner  

Maximal säkerhet i minimala mått 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Egenskaper 

 
  • Mycket kompakt design
  • Tre aktiva fält samtidigt (1 skyddsfält och 2 varningsfält)
  • Upp till 16 fältuppsättningar
  • Upp till 32 övervakningsfall
  • 270° synfält
  • 2 m räckvidd
  • Säker intern busskommunikation
  • Vertikal och horisontell montering

Fördelar 

 
  • Kompakt design förenklar montering och design
  • Tre aktiva fält minskar antalet stopp och slitaget på bromsar
  • Flexibel – med 16 fältuppsättningar kan du optimera en AGV:s färdväg
  • Kabeldragning kan minimieras genom intern busskommunikation
  • Oslagbart kostnadseffektiv  – med 270° synfält kan två scanners övervaka alla riktningar
  • Enkel att hantera, vilket sparar tid och pengar

Användningsområden 

 
  • Skydd vid förarlösa (AGV:er och AGC:er)
  • Pallhämtare i höglager
  • Ersätter trampmattor
  • Vertikalt skydd vid in- och uttransporter
Button to start the search