Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Industrial Sensors
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Industrial Sensors
Find our products & solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

W8 INOX Fotocell i miniatyrformat 

Minimal ansträngning, maximal tålighet och oändliga möjligheter 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

I korthet 

 
  • Tåligt rostfritt stål hus (1,4404 / SUS 316L) med kapslingsklass IP68 och IP69K
  • Linsen är gjorda av värme- och kemikaliebeständig högpresterande plast - PPSU
  • Potentiometer är av robust och tålig plast - PEEK
  • Uppfyller FDA: s krav
  • M3 montering och rostfritt stål fäste (1,4301 / SUS304)
  • Mycket synlig och distinkt ljus fläck

Dina fördelar 

 
  • :Högsta tillförlitlighet, även i de tuffaste miljöerna som t.ex. i kontakt med aggressiva rengöringsmedel eller kylsmörjning tack vare IP 69K och det robusta rostfria huset
  • Enkel och snabb installation tack vare gängade M3 hål i huset
  • Det lilla huset gör att givaren passar i alla applikationer
  • Enkelt att justera tack vare den röda distinkta ljus fläcken
  • Rostfritt fäste och reflektor (för reflex modellerna) ingår vid leveransen vilket gör installation enkel

Applikationsområden 

 
  • Packetera ost - detekterar ost och sedan ge en signal till förpackningsmaskinen
  • Fyllning av hygienprodukter - kontroller att bara korrekt fyllda flaskor fortsätta på transportbanan
  • Närvarokontroll – kontrollera om t.ex. en magasinplats i en verktygsväxlare är tom innan man försöker placera ett nytt verktyg där
  • Kontroll av verktygsmaskin - kontrollera om en borr är avbruten innan maskinen ska börja arbeta
Button to start the search