Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Industrial Sensors
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Industrial Sensors
Hitta produkter och applikationer
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Ekonomisk sensorlösning ifrån SICK:  

V180-2, Cylindriska fotoceller i en ny generation   

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktegenskaper  

V180-2 sätter en ny standard  
  • Omfattande och ett komplett produktprogram i M18-utförande 
    - Variabelt alternativ för en mycket bred tillämpning
  • Korta svarstider, (1000 Hz)
    - Säker funktion  
  • Synligt rött ljus i alla varianter
    - Snabb och enkel idriftsättning och inställning  
  • 2 displayer lysdioder med 360 ° allround display,  och med känslighets- justering
  • Kompakt hölje med kabel alternativt M12-kontakt
    - Platsbesparande installation
  • Ekonomisk lösning tack vare den standardiserade designen 

Fördelar 

V180-2 sätter en ny standard  
  • Stora avkännings-områden och en mycket kort svarstid
  • Snabb och enkel idriftsättning tack vare en komplett sensor-familj  
  • V180-2 är den ekonomiska sensorn för dig med enkel vare enkel montering, samt standardiserad anslutningar för dina behov
  • Bekväm, snabb och kompatibel tack vare rött synligt ljus, LED, 2  statuslampor 360 ° synlig runt om och kompakta hus ...
  • Kompatibel på grund av sin standardiserade konstruktion M18

Användningsområden 

V180-2 sätter en ny standard  

Logistik-lösningar  

  • Materialhantering
  • Förpackningsindustri
  • Fordonsindustrin  
  • Träindustrin

... och i övrigt generalla applikationer där det behövs en ekonomisk lösning

 

Button to start the search