|
|
|
|
|

Page Header
|
W4S-3 INOX
Utvecklad för användning i den tuffaste av miljöer även över IP69K
I korthet
- Kan även användas i miljöer över IP69K
- Rostfritt hus ( 316L/1.4404)
- Kan tvättas med ånga ända upp till 80 °C
- Resistent mot alla välkända rengöringsmedel
- Alla modeller finns med PinPoint teknologi
- Extremt snabb och enkel set-up via teach membranet på givaren, alternativt via extern teach
Dina fördelar
- Inga restriktioner i valet av rengöringsprocesser
- Tillförlitlig deteketering på alla typer av objekt
- Betydligt lägre kostnader " downtime " då dessa givare klarar en mycket tuffare miljö än andra förekommande givare på marknaden
- Enkel inriktning/justering genom vår PinPoint teknologi
- Justering via ett membran på givaren i rostfritt stål
- Adjustment via a new revolutionary teach-in button consisting of a shrink-wrapped stainless steel membrane
- Går att få med IO-Link
Applikationsområden
- Processer inom kött- fisk mejeri- produktion etc
- Kontroll av glasflaskor efter fyllnadsprocessen
- Detektering av pharmaceutiska produkter i aseptiska miljöer med höga hygieniska krav
W4S-3 INOX hygiene
Hyginenisk integration av fotoceller utan kablage
I korthet
- Tillförlitlig detektering av alla objekt inkluderat transparenta objekt
- Rostfritt hus (316L/1.4404)
- Kan rengöras med ånga ända upp till 80 °C
- Resistent mot alla kända rengöringsmedel
- Alla modeller finns med PinPoint teknologi
- Extremt snabb och enkel set-up med hjälp ev ett enkelt teach-in menbran på givaren
- Möter IP69K klassningen
Dina fördelar
- Betydligt lägre kostnader " downtime ", då dessa givare klarar en betydligt tuffare miljö samt även klarar H2 rengöringsmedel
- Inga restriktioner i valet av rengöringsmedel
- Enkel justering av givaren via ett teach-in membran
- Enkel inriktning/justering genom vår PinPoint teknologi
- Går att få med IO-Link
- Ekonomisk maskindesign - sensorn kan användas i processen utan någon synlig kabel, skruvar, fästen etc som resulterar i en exceptionell design och som dessutom är extremt hygienisk
Applikationsområden
- Processer inom kött- fisk mejeri produktions etc.
- Kontroll av glasflaskor efter fyllnadsprocessen
- Deteketring av pharmaceutiska produkter i aspetiska miljöer med höga hygieniska krav
|
|