Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Industrial Sensors
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Industrial Sensors
Find our products & solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

V180-2 cylindrisk M18 fotocellfamilj med utmärkta prestanda 

Cylindrisk fotocell serie V180-2 med både radiell och axiell optik  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

I korthet 

 
   
  • Bred och komplett produktportfölj
  • Kompakt givare med industristandard hustypen M18 med IP 67
  • Nu även med radiell optik, axiell optik sedan tidigare
  • Finns med både plast- och metallhus 
  • Långa känselavstånd och snabb responstid 
  • Väl synlig LED med rött synligt ljus 
  • LED finns här med 360 graders display, samt 2 signals funktion genom ett transparent bakstycke   
  • Ekonomisk design i en standardiserad hustyp

Dina fördelar  

 
 
  • Många valmöjligheter ger dig som kund options för många olika typer av applikationer 
  • Enkel och snabb installation av denna givarefamilj  
  • Tillförlitlig funktion även i krävande miljöer
  • Säker detektering i processer där långa avstånd och snabba applikationer är vanligt förekommande  
  • Smidig hantering ( LED display 360 grader samt justeringsmöjligheter)
  • Eco design M18 med en konkurrenskraftig prisbild 
 
 

Applikationsområden  

 
 
  • Detektering närvarokontroll och positionering av:
          - Lagerhantering/conveyor 
     
          - Materialhantering 
     
          - Förpackningsindustrin 

     
         - Fordonsindustrin  
          - Träindustrin, sågverk etc...
     
Button to start the search