|
|
|
|
|

Page Header
|
I korthet
- Ekonomisk Liten Funktionell
- Extremt kompakt för att kunna passa till de flesta applikationer
- Universiell montering för en enkel installation
- Grundläggande funktioner i en ny husdesign
- Finns med M8 alternativt M12 kontakt eller kabel
- ASIC teknolgi garanterar bästa optiska prestanda
- Kraftfult synligt ljus
- IP 67
Dina fördelar
- Kan användas för en stor mängd olika applikationer
- Mycket enkel och snabb installation av denna givare
- Transparent rygg som ger en väl synlighet av LED indikeringen
- Extremt kompakt modell
- Stora möjligheter att kundanpassa modellen för att hitta en kostnadseffektiv lösning
- Avkänningsområden:
- Reflex 4.8 m - Direktavkännande 50 mm alt. 100 mm
Applikationsområden
- Närvarodetektering inom bl.a följande områden :
- Lager och conveyor-teknologi - Materialhantering - Förpackningsindustrin - Fordonsindustrin - Träindustrin
- Applikationer generellt där det finns limiterat med utrymme bakom själva givaren
|
|