|
|
|
|
|

Page Header
|
|
IDM160 är en robust, industriellt anpassad streckkodsläsare med ergonomisk design. Bluetooth and WLAN gör den extra flexibel och mobil. Scannerserien IDM160 är ett perfekt val när du vill öka produktiviteten. |
|
|
Egenskaper
- Identifierar alla vanliga streckkoder, även stackade koder i PDF-version
- Läsavstånd upp till 800 mm (vid 0.5 mm)
- Läser även högupplösta koder (0.076 mm)
- Gör upp tilll 500 läsningar/sekund
- Kompakt hölje med täthetsklass IP 65, klarar 50 tapp i betong från 2 meters avstånd
- Kvitterar "läsning okej" via LED, signal och vibrator (valbart)
- Stödjer de flesta vanliga trådlösa och fasta gränssnitt som t.ex. industriella fältbussar
- Kabel och batteri byts utan verktyg
- Läsarna finns med fast kabel såväl som med trådlös överföring via Bluetooth eller WLAN
Fördelar
- Ökad produktivitet tack vare snabb och pålitlig identifiering
- Två scanners i en: Du kan läsa både standardkoder och högupplösta koder med samma scanner
- Robust, industriell design ger säker och kostnadseffektiv produktion
- Lättanvänd: läser både på nära och långt avstånd
- Bra i stökiga miljöer: kvitterar läsning med vibration, signal och LED
- Hög komfort för användaren genom ergonomisk design, bra balans och lätt vikt
- Hög flexibilitet genom att den finns både som trådlös och med kabel
- Snabb integration i de flesta industriella nätverk
Användningsområden
- Manuella processer i lager och distributionsanläggningar
- Manuell scanning för produktionsövervakning och spårbarhet av komponenter inom t ex fordonsindustrin, elektronikindustrin och dagligvaruhandeln.
|
|