Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Identification Systems
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Identification Systems
Hitta produkter & lösningar
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

ICR847-2 FlexLens kamerabaserad läsare 

Högupplöst läsare för höga hastigheter eller långa avstånd 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Egenskaper 

 
  • Enkel konfiguration med ”live image” och auto setup
  • Snabb, omni-direktionell läsning av 1D- och 2D-koder, både på etikett och direktmärkta på produkt
  • Snabb bild- och dataöverföring via Ethernet
  • Utbytbar lins med standard C-gänga
  • Kan kompletteras med extern belysning
  • Industriell kapsling, täthetsklass IP 65
  • Högupplöst, 1,2 megapixel bildsensor

Fördelar 

 
  • Snabb, kostnadseffektiv driftsättning
  • Kan identifiera objekt oavsett rotation
  • Säker identifiering och flexibel användning
  • Anpassningsbart läsavstånd genom ett brett utbud av objektiv och belysningar
  • Identifiera koder av skiftande kvalitet

Användningsområden 

 
  • Fordonsindustrin, t.ex. vid tillverkning av däck, motorer, bilkarosser, komponenter
  • Logistikautomation
  • Förpackningsapplikationer inom läkemedels- och dagligvarutillverkning
Button to start the search