|
|
|
|
|

Page Header
|
I korthet
- Mäter avstånd upp till 300 m
- En mängd olika fältbussar finns tillgängliga samt Ethernet interface
- Pre-failure och diagnostiska data finns
- Display med intuitiv meny och enkel översiktlig LED för att se status
- Litet och mycket robust hus i metall
- 3-axis nydesignat fäste med snabblåsningssystem för inriktning av DL100 Hi
- SpeedCon™ och standard M12 kontakter för elektrisk anslutning
Dina fördelar
- Uökad s.k. closed-loop förmåga ger högsta prestanda och produktivitet
- Klarar temperaturer ner till –40 °C vilket skapar hög tillförlitlighet i kyl- och fryslager
- En mängd olika fältbussar finns tillgängliga samt Ethernetbaserade interface som ger dig hög flexibilitet och snabb kommunikation för maximal effektivitet
- Pre-failure och utökade diagnostiska data ger preventivt underhåll och skapar därigenom en hög tillförlitlighet
- Litet och mycket robust hus i metall med SpeedCon™ kompatibla kontakter ger en problemfri installation – även vid när det är ont om utrymme
- 3-axis nydesignat fäste med snabblåsningssystem för snabb inriktning av DL100 Hi, går även snabbt att byta enhet som i sin tur ger minskade underhållskostnader
- En mängd nya tillbehör ger flexibitet och garanterar en hög operationell funktionalitet
Applikationsområden
- Positionering av kranar i höglager och distributionscenter
- Vertikal positionering av kranar samt AGVer
- Positionering av hamnkranar
- Positionering av traverskranar i X och Y- led
|
|