Skip Navigation Linkssick.se > SV > Hem > Produkter > Nya produkter > Analysis and Gas Flow Measurement
Print
Hem>Produkter>Nya produkter>Analysis and Gas Flow Measurement
Hitta produkter och applikationer
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Superior framför 

Multi-komponent Process Fotometer MCS300P 

 
   Web Part Container
Multi-component process photometer MCS300
MCS300P mätning av IR-och VIS-aktiva komponenter med variabla mätområden från mycket låga (ppm) till höga (Vol%) koncentrationer. För övervakning av giftiga eller brandfarliga blandningar, har det särskilda uppvärmbar process kyvetter med säkerhetsanordningar som dubbla tätningar och utvädringsgaser. Automatisk justerings enhet, en innovativ funktion koncept, och modernt kommunikationsprotokoll gör MCS300P till en allt- i- allo mätsystem, även för explosiv atmosfär.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktegenskaper 

 
  • Samtidig mätning av upp till sex komponenter + O2
  • Process kyvetter upp till 60 bar och 200 ° C
  • Automatisk provpunkts växling
  • Integrerad justerings enhet
  • Säkerhetsanordningar för mätning av giftiga eller brandfarliga blandningar
  • Utökad styrning via PC och SOPAS programvara
  • Flexibelt I / O-modul system

Användningsområden  

 
  • Processövervakning i produktionen av vinylklorid eller isocyanat
  • Processtyrning i kemisk industri
  • Övervakning avi tillverkning av plast
  • Rågas övervakning vid avfallsförbränning
  • Övervakning av rökgaser konditionering

Fördelar 

 
  • Automatisk justering utan dyra provgaser
  • Integration i befintlig nätverk
  • Integrering av yttre parametrar såsom temperatur eller tryck
  • Lämplig för explosionsfarliga omgivningar
Button to start the search