Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Nowe produkty > Pomiary temperatury, ciśnienia, poziomu i przepływu
Print
Start>Produkty>Nowe produkty>Pomiary temperatury, ciśnienia, poziomu i przepływu

Czujniki ciśnienia 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

W ofercie firmy SICK znajdują się również czujniki ciśnienia. Należą do nich presostaty PBS z wyjściem analogowym oraz przełączającym, przetworniki ciśnienia PBT i PFT z pojedynczym wyjściem analogowym oraz przetwornik ciśnienia PHT w korpusie ze stali nierdzewnej, do zastosowań w branży spożywczej.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Presostaty 

 

Presostat PBS 

Presostat PBS umożliwia prowadzenie pomiaru ciągłego lub kontroli ciśnienia. Zaopatrzony jest w wyświetlacz oraz przyciski, umożliwiające jego programowanie. Plastikowa część korpusu w której znajduje się wyświetlacz, jest częściowo obracana, co umożliwia obrót wyświetlacza w dowolną stronę po zamontowaniu presostatu.

  • Odporny korpus
  • Wyświetlacz i przyciski do programowania
  • Częściowo obracany korpus z wyświetlaczem
  • Dostępne wersje z dwoma wyjściami przełączającymi i jednym analogowym (prądowym lub napięciowym)
  • Część procesowa przyłącza oraz membrana wykonane ze stali nierdzewnej
  • Dostępne wersje IO-Link
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

Przetworniki ciśnienia 

 

Przetwornik ciśnienia PBT 

Przetwornik ciśnienia PBT umożliwiający pomiar ciśnienia cieczy i gazów przy użyciu wyjścia analogowego prądowego lub napięciowego.

  • Mały, odporny korpus
  • Prosta instalacja
  • Odporny na korozję
  • Dostepne wersje z wyjściem: analogowym prądowym 0...20 mA,  napięciowym 0...5 V lub 0...10 V
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

 

 

Precyzyjny przetwornik ciśnienia PFT 

Precyzyjny przetwornik ciśnienia PFT umożliwiający pomiar ciśnienia cieczy i gazów przy użyciu wyjścia analogowego prądowego lub napięciowego. Dostępne wersje do wyższych temperatur oraz z membraną w wersji zabudowanej.

  • Mały, odporny korpus
  • Prosta instalacja
  • Odporny na korozję
  • Szeroki zakres temperatur pracy
  • Wysoka dokładność
  • Dostępne modele z membraną w wersji zabudowanej ('flush')
  • Wersje z wyjściem: analogowym prądowym 0...20 mA,  napięciowym 0...5 V lub 0...10 V
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

 

 

Precyzyjny przetwornik ciśnienia PHT 

Precyzyjny przetwornik ciśnienia PHT w korpusie ze stali nierdzewnej, umożliwiający pomiar ciśnienia cieczy i gazów przy użyciu wyjścia analogowego prądowego lub napięciowego również dla aplikacji w przemyśle spożywczym. Dostępne wersje do wyższych temperatur oraz z membraną w wersji zabudowanej.

  • Korpus i membrana wykonane ze stali nierdzewnej
  • Szeroki zakres temperatur pracy
  • Wysoka dokładność
  • Dostępne modele z membraną w wersji zabudowanej ('flush')
  • Wersje z wyjściem: analogowym prądowym 0...20 mA,  napięciowym 0...5 V lub 0...10 V
  • Certyfikacja EHEDG
  • Część procesowa możliwa do stosowania w strefach CIP/ SI
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

 

 

Sonda hydrostatyczna LFH 

Sonda hydrostatyczna dokonuje pomiaru poziomu na bazie zmiany ciśnienia hydrostatycznego, będącego funkcją wysokości słupa cieczy znajdującego się nad sondą.

  • Rodzaj pomiaru: zanurzeniowy
  • Wysoka pewność pomiaru
  • Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Button to start the search