|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Smukły kształt ramienia widełek czujnika WFS został specjalnie opracowany do wymogów procesów etykietowania. Konstrukcja pozwala na montaż czujnika bezpośrednio na krawędzi podajnika. Trudność w wykryciu przerwy na końcu etykiet można teraz łatwo wyeliminować. Również próg przełączania czujnika można ustawić w trakcie przelotu paska etykiet. Poprawiona koncepcja obsługi oznacza, że czujnik może być dostosowany do różnych etykiet, szybko, łatwo i pewnie. Szybki czas reakcji gwarantuje wyjątkową powtarzalność. |
|
|
Cechy szczególne
:Zoptymalizowana obudowa z płaskim ramieniem widełek
Funkcja dynamicznego uczenia z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału lub za pomocą klawiszy +/- na panelu czujnika
Przełączana funkcja wyjścia Light/dark
Krótki czas odpowiedzi do 50 µs
2 wersje: PNP lub NPN
Obudowa z tworzywa sztucznego w klasie IP 65
Wyjście cyfrowe aktywne również w trakcie kalibracji czujnika
Korzyści dla użytkownika
Płaska konstrukcja pozwala na elastyczny montaż w pobliżu dozownika etykiety, zapewniając większą dokładność w procesie
Kompaktowa obudowa zapewnia oszczędność miejsca instalacji
Przyjazna dla użytkownika regulacja pozwala na łatwe i szybkie uruchamianie
Zewnętrzne Teach-in pozwala na automatyczne dostosowanie czułości z poziomu PLC w procesie, zapewniając niezawodną detekcję cały czas
Krótki i szybki czas reakcji pozwala na precyzyjne wykrywanie - nawet przy dużych prędkościach wstęgi
Obszary zastosowań
Przemysł opakowań - wykrywanie nieprzeźroczystych etykiet na różnych materiałach nośnych
Wykrywanie podwójnych etykiet/arkuszy
|
|